(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณภาพ ไฟ LED อายุการใช้งานยาวนานและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ คุณภาพแสงสูงและมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ให้พลังงานมากยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
LSK-BWIDEX2 |
LSK-BWIDEX3 |
LSK-BWIDEX4 |
LSK-BX2 |
LSK-BX3 |
LSK-BX4 |
LSK-BX6 |
LSK-CFWIDEX2 |
LSK-CFWIDEX4 |
LSK-CFX2 |
LSK-CFX3 |
LSK-CFX4 |
LSK-CFX6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ชนิด | ซีรีส์ (ประเภท) | น้ำหนัก (ก.) | ขนาด ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | สเปค คำอธิบาย | ข้อมูลเพิ่มเติม | ช่วง clampable (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | ø 150 | แบบตั้งโต๊ะ | กว้าง | 4,400 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็ม 308 | แบบตั้งโต๊ะ | สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ø 150 | แบบตั้งโต๊ะ | กว้าง | 4,400 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็ม 308 | แบบตั้งโต๊ะ | สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ø 150 | แบบตั้งโต๊ะ | กว้าง | 4,400 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็ม 308 | แบบตั้งโต๊ะ | สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | ø 130 | แบบตั้งโต๊ะ | แบบกลม | 4,400 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็ม 308 | แบบตั้งโต๊ะ | สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ø 130 | แบบตั้งโต๊ะ | แบบกลม | 4,400 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็ม 308 | แบบตั้งโต๊ะ | สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ø 130 | แบบตั้งโต๊ะ | แบบกลม | 4,400 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็ม 308 | แบบตั้งโต๊ะ | สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | ø 105 | แบบตั้งโต๊ะ | แบบกลม | 4,400 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็ม 308 | แบบตั้งโต๊ะ | สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้ | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | - | - | กว้าง | 3300 | ความสูงเต็ม 620 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | สามารถถอดเปลี่ยน เลนส์ ได้พร้อม ฟังก์ชั่น ลดแสง (100-10%) ใช้ แผ่นกระจายแสง โอปอลในส่วนของ ระบบไฟส่องสว่าง | 15–60 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | - | - | กว้าง | 3300 | ความสูงเต็ม 620 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | สามารถถอดเปลี่ยน เลนส์ ได้พร้อม ฟังก์ชั่น ลดแสง (100-10%) ใช้ แผ่นกระจายแสง โอปอลในส่วนของ ระบบไฟส่องสว่าง | 15–60 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | - | - | แบบกลม | 3300 | ความสูงเต็ม 620 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | สามารถถอดเปลี่ยน เลนส์ ได้พร้อม ฟังก์ชั่น ลดแสง (100-10%) ใช้ แผ่นกระจายแสง โอปอลในส่วนของ ระบบไฟส่องสว่าง | 15–60 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | - | - | แบบกลม | 3300 | ความสูงเต็ม 620 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | สามารถถอดเปลี่ยน เลนส์ ได้พร้อม ฟังก์ชั่น ลดแสง (100-10%) ใช้ แผ่นกระจายแสง โอปอลในส่วนของ ระบบไฟส่องสว่าง | 15–60 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | - | - | แบบกลม | 3300 | ความสูงเต็ม 620 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | สามารถถอดเปลี่ยน เลนส์ ได้พร้อม ฟังก์ชั่น ลดแสง (100-10%) ใช้ แผ่นกระจายแสง โอปอลในส่วนของ ระบบไฟส่องสว่าง | 15–60 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | - | - | แบบกลม | 3300 | ความสูงเต็ม 620 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | สามารถถอดเปลี่ยน เลนส์ ได้พร้อม ฟังก์ชั่น ลดแสง (100-10%) ใช้ แผ่นกระจายแสง โอปอลในส่วนของ ระบบไฟส่องสว่าง | 15–60 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แว่นขยาย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | ø 263 | ชนิดการติดตั้ง | แคลมป์ยึด ชนิดที่มีการยึดติด ฟรี แขน |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสงไฟ | LED | แรงดันขาเข้า(V) | 100 ถึง 240 | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ | 50/60 Hz |
การใช้พลังงาน(W) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง