(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
C6-400B-8 |
C6-400B-9 |
C6-400B-10 |
C6-400B-15 |
C6-400B-20 |
C6-400B-25 |
C6-400B-27 |
C6-400B-30 |
C6-400B-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด | สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T8 | M2.5 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T9 | M3 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T10 | M3-3.5 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T15 | M3.5-4 | ||
฿ 1,575.00 ฿ 1,260.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T20 | M4-5 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T25 | M4.5-5 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T27 | - | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T30 | M6-7 | ||
฿ 2,302.00 ฿ 1,840.91 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 35 | T40 | M7-8 |
สกรูหัวดาวแบบมีเดือย พร้อม สกรู ป้องกันการงัดแงะขนาด 1/4" (6.35 มม.) ที่มีความแข็งแรงและ ความแม่นยำ เป็นเลิศ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ เหล็กกล้า ที่ พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
·มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนเริ่มการผลิต
·สามารถสร้าง สมดุล ระหว่าง ความแข็ง และมีความสามารถของวัสดุที่จะดูดซับพลังงานไว้ได้โดยไม่เกิดการแตกหัก
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับ ปลายหัวแร้งบัดกรี ของ เครื่องมือไฟฟ้า และ เครื่องมือช่างทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
C6-400B-8 |
C6-400B-9 |
C6-400B-10 |
C6-400B-15 |
C6-400B-20 |
C6-400B-25 |
C6-400B-27 |
C6-400B-30 |
C6-400B-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด | สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T8 | M2.5 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T9 | M3 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T10 | M3-3.5 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T15 | M3.5-4 | ||
฿ 1,575.00 ฿ 1,260.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T20 | M4-5 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T25 | M4.5-5 | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T27 | - | ||
฿ 1,560.00 ฿ 1,248.00 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 25 | T30 | M6-7 | ||
฿ 2,302.00 ฿ 1,840.91 |
PBS DRIVER BITS | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
91 วัน | 35 | T40 | M7-8 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง