(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
800-14 |
800-18 |
800-22 |
800-25 |
800-28 |
800-28-250 |
800-28-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.00 ฿ 421.02 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 14 | 125 | 12x6 | 62 | ||
฿ 662.00 ฿ 529.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 18 | 125 | 16x8 | 106 | ||
฿ 875.00 ฿ 700.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22 | 150 | 20x12 | 231 | ||
฿ 1,095.00 ฿ 876.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 175 | 20x12 | 268 | ||
฿ 1,439.00 ฿ 1,151.06 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 28 | 200 | 26x13 | 431 | ||
฿ 1,779.00 ฿ 1,423.02 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 28 | 250 | 26x13 | 543 | ||
฿ 2,162.00 ฿ 1,728.95 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 28 | 300 | 26x13 | 667 |
สิ่ว 800 ซึ่งสามารถขัดได้อีกครั้งผ่านการชุบแข็งด้วยน้ำมันโดยรวม
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดมีความคมเพราะเป็นเหล็กชุบแข็งด้วยน้ำมัน
· แรงปฏิกิริยามีขนาดเล็ก และสามารถส่งผลกระทบไปยังชิ้นงานได้อย่างแน่นหนา
· ทิปสามารถขัดได้หลายครั้ง
· เคลือบผงสีแดงป้องกันสนิม และการลื่น
รหัสรุ่น |
---|
800-14 |
800-18 |
800-22 |
800-25 |
800-28 |
800-28-250 |
800-28-300 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.00 ฿ 421.02 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 14 | 125 | 12x6 | 62 | ||
฿ 662.00 ฿ 529.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 18 | 125 | 16x8 | 106 | ||
฿ 875.00 ฿ 700.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22 | 150 | 20x12 | 231 | ||
฿ 1,095.00 ฿ 876.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 175 | 20x12 | 268 | ||
฿ 1,439.00 ฿ 1,151.06 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 28 | 200 | 26x13 | 431 | ||
฿ 1,779.00 ฿ 1,423.02 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 28 | 250 | 26x13 | 543 | ||
฿ 2,162.00 ฿ 1,728.95 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 28 | 300 | 26x13 | 667 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง