1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็กที่ งานละเอียด (แบบไม่ใช้แปรง / ทั้งสองแบบ)

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็กที่ งานละเอียด (แบบไม่ใช้แปรง / ทั้งสองแบบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,310.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มี วัสดุ เหลือทิ้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์
· มอเตอร์ แทบจะไม่ผลิตความร้อนแม้หลังจากใช้งานต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
BL-5000SALE
BL-7000SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า
(ขั้นต่ำ -1)
เข้ากันได้สกรูสกรูขนาดเล็ก
(มิลลิเมตร)
สกรู รองรับการใช้งาน ส สกรูเกลียวปล่อย
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายไฟ แรงบิด เอาต์พุต
(n · m)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่าศูนย์กลางบิต
(มิลลิเมตร)

฿ 20,310.77

฿ 13,878.35

HIO ELECTRIC SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 19 วัน 590 ถึง 9002.0 ถึง 3.02.0 ถึง 3.02071.5 ม0.2 ถึง 1.2360290-16414

฿ 22,793.00

฿ 16,844.03

HIO ELECTRIC SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 5 วัน 630 ถึง 9602.6 ถึง 5.02.6 ถึง 4.02392.0 ม0.7 ถึง 2.8640290-1650HIOS5 / ฝั่งตรงข้าม 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ × เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย ตัวเครื่อง หลักมีสายไฟ ป้องกันไฟฟ้าสถิต สอดคล้องกับ
คุณสมบัติ การใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีไอเสียจาก วัสดุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ แทบจะไม่ผลิตความร้อนแม้ใช้งานต่อเนื่อง อุปกรณ์เสริม บิต, สาย ชุดขับมอเตอร์ , ประแจตัว L หกเหลี่ยม สเปค คาร์บอน