(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม เกลียว เดิมช่วยลดการเชื่อมของชิปเพิ่มอายุการใช้งาน ใบมีดลบคม
·เพลา (6.35 มิลลิเมตร) สเปค
·ใช้ ดอกไขควง มีจำหน่ายทั่วไปสำหรับ ก้าน จึงสามารถเปลี่ยนบิตได้ด้วยสัมผัสเดียวในกรณีที่ เพลา แตก
· สเปค ระดับมืออาชีพ (สำหรับ แบบใช้ไฟฟ้า ) และขนาดที่ระบุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่น เหล็ก แผ่นเพลท แผ่นทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผ่นเพลท อะลูมิเนียม ไม้ เรซิ่น (3 มม.) แผ่นเพลท สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.)
· ดอกสว่าน สว่านไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
2S-NMS-27EG-H |
2S-NMS-28EG-H |
2S-NMS-30EG-H |
2S-NMS-34EG-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ขั้น (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้นตอน (เครื่องวัดระดับน้ำ) | เจาะขนาด (φมม) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,156.05 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.0 (2) | 11 | 5, (9), (11), 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 | 391-1594 | 120 | ||
฿ 5,156.83 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.0 (2) | 11 | 5, (9), (11), 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 28 | 391-1608 | 125 | ||
฿ 5,219.45 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.0 (2) | 12 | 5, (9), (11), 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 30.5 | 391-1616 | 135 | ||
฿ 5,681.26 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 (3) | 11 | (6), 13, 15, 16, 21, 22, 25, 27, 28, 30.5, (34) | 391-1624 | 165 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 | คุณสมบัติ | ดอกไขควง มีจำหน่ายทั่วไปใช้สำหรับ ก้าน และสามารถเปลี่ยนบิตด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวในกรณีที่มีการแตกของ เพลา | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | แผงเหล็กแผง ทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผง อะลูมิเนียม ไม้ พลาสติก (สูงสุด 3 มม.) แผง สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.) | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด) | คลองเลื่อย เนื้อหา | ดอกไขควง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง