(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การเปลี่ยนจาก 2 ร่อง เป็น 3 ร่อง ทำให้การเจาะรูเบาและรวดเร็วการขยายรูและความคมที่มั่นคงโดยไม่ต้อง อาการสั่นสะท้าน
·ประเภท 3 ร่อง ที่ช่วยลดภาระบนคมตัดและเพิ่มอายุการใช้งานของ ใบมีดลบคมปล่อยชิปอย่างรวดเร็วและลดการเชื่อม
· ปลาย 3 ร่อง และการ การขัดเงา ผิวบาง ๆ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วโดยไม่มีการ การเยื้องศูนย์ ตรงกลาง
·ประกอบด้วย สเปค และขนาดระดับมืออาชีพมากมายที่ใช้บ่อยในสถานที่ทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่น เหล็ก, แผ่นเพลท แผ่นทองแดง, เหล็กอลูซิงค์ (สูงสุด 2 มม.), แผ่นเพลท อะลูมิเนียม , ไม้, เรซิ่น (สูงสุด 3 มม.), แผ่นเพลท สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
3S-NMS-27G |
3S-NMS-28G |
3S-NMS-33G |
3S-NMS-34G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ขั้น (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้นตอน (เครื่องวัดระดับน้ำ) | เจาะขนาด (φมม) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,374.94 ฿ 2,989.00 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.0 (2) | 12 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 | 352-1206 | 95 | ||
฿ 4,981.67 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.0 (2) | 11 | 5, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 28 | 352-1192 | 100 | ||
฿ 6,766.06 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 (3) | 11 | 6, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 30.5, 33 | 352-1184 | 135 | ||
฿ 6,767.44 | STEP DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 (3) | 11 | 6, 13, 15, 16, 21, 22, 25, 27, 28, 30.5, 34 | 352-1176 | 145 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว ไททาเนียม | วัสดุชิ้นงาน | แผงเหล็ก, แผง ทองแดง , เหล็กอลูซิงค์ (สูงสุด 2 มม.), แผง อะลูมิเนียม , ไม้, พลาสติก (สูงสุด 3 มม.), แผง สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | อุปกรณ์เสริม | น้ำมันตัดกลึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง