1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
" สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู เกลียว " (ชนิดเคลือบ ไททาเนียม 2 ร่อง )

" สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู เกลียว " (ชนิดเคลือบ ไททาเนียม 2 ร่อง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,456.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ เหล็กกล้าโคบอลต์ความแข็งแรงสูงเป็นส่วนประกอบหลักและมีความทนทานต่อการสึกหรอและทนความร้อนดีเยี่ยม
·ใช้การ การเคลือบผิว ไททาเนียม ที่ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·ความเร็วในการตัดและ ความทนทาน ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับประเภท ใบมีดตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่น เหล็ก แผ่นเพลท แผ่นทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผ่นเพลท อะลูมิเนียม เรซิ่น (3 ถึง 4 มม.) แผ่นเพลท สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.)

รหัสสินค้า
TSDSC12
TSDSC20
TSDSC27
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด ความกว้างของ ขั้น
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
เจาะขนาด
(φมม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,456.45

STEP DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน เพลา หกเหลี่ยม596.354, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12301-780025

฿ 3,440.98

STEP DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพลา หกเหลี่ยม6.096.354, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20301-781865

฿ 5,213.87

STEP DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน ชนิดก้านตรง511106, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27301-784280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ไททาเนียม วัสดุชิ้นงาน แผงเหล็กแผง ทองแดง (สูงสุด 2 มม.) แผง อะลูมิเนียม พลาสติก (สูงสุด 3-4 มม.) แผง สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.) วัสดุ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
อุปกรณ์เสริม NA