1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"สว่านขันเกลียว Nice Mighty" (ชนิดเคลือบไทเทเนียม 3 ฟลุตแบบหกเหลี่ยม)

"สว่านขันเกลียว Nice Mighty" (ชนิดเคลือบไทเทเนียม 3 ฟลุตแบบหกเหลี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,286.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การเปลี่ยนจาก 2 ร่อง เป็น 3 ร่อง ทำให้การเจาะรูเบาและรวดเร็วการขยายรูและความคมที่มั่นคงโดยไม่ต้อง อาการสั่นสะท้าน
·ประเภท 3 ร่อง ที่ช่วยลดภาระบนคมตัดและเพิ่มอายุการใช้งานของ ใบมีดลบคมปล่อยชิปอย่างรวดเร็วและลดการเชื่อม
· ปลาย 3 ร่อง และการ การขัดเงา ผิวบาง ๆ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วโดยไม่มีการ การเยื้องศูนย์ ตรงกลาง
·ประกอบด้วย สเปค และขนาดระดับมืออาชีพมากมายที่ใช้บ่อยในสถานที่ทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่น เหล็ก, แผ่นเพลท แผ่นทองแดง, เหล็กอลูซิงค์ (สูงสุด 2 มม.), แผ่นเพลท อะลูมิเนียม , ไม้, เรซิ่น (สูงสุด 3 มม.), แผ่นเพลท สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.)

คุณสมบัติ

● ด้วยใบมีด 3 ใบภาระบนคมตัดจะลดลงและอายุการใช้งานของ ใบมีดลบคม จะนานขึ้น การคายเศษเร็วและลดการเชื่อม
● ใบมีด 3 ขอบที่ไม่มีส่วนเบี่ยงเบนกลางในการทำให้ผอมบางการเจาะจึงรวดเร็ว

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: แผ่น เหล็ก, แผ่นเพลท แผ่นทองแดง, เหล็กอลูซิงค์ (สูงสุด 2 มม.), แผ่นเพลท อะลูมิเนียม , ไม้, เรซิ่น (สูงสุด 3 มม.), แผ่นเพลท สเตนเลส (ไม่เกิน 1 มม.)

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มม.): 6.35
● SPQ (ชิ้น): 10
● กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิว ไททาเนียม

วัสดุ

● โคบอลต์ เหล็กกล้า ความเร็วสูง

อุปกรณ์เสริม

● น้ำมันตัดกลึง
รหัสสินค้า
3S-NMS-18G
3S-NMS-19G
3S-NMS-21G
3S-NMS-22G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ ขั้น
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
เจาะขนาด
(φมม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,426.12

STEP DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 3 (5)84, 6, 8, 10, 12, 14, 16, (18)352-121430

฿ 3,427.50

STEP DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน 3 (3.5)95, 7, 9, 11, 13, (15), (16), 18, 19352-122240

฿ 3,286.67

STEP DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน 395, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21352-123155

฿ 3,295.00

STEP DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3105, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22352-116855

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 6.35 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ไททาเนียม วัสดุชิ้นงาน แผงเหล็ก, แผง ทองแดง , เหล็กอลูซิงค์ (สูงสุด 2 มม.), แผง อะลูมิเนียม , ไม้, พลาสติก (สูงสุด 3 มม.), แผง สเตนเลส (สูงสุด 1 มม.)
วัสดุ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด อุปกรณ์เสริม น้ำมันตัดกลึง