(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
212ZH |
212ZH-12 |
212ZH-12CN |
212ZHCN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดของหัวหกเหลี่ยม (นิ้ว) |
บรรจุภัณฑ์ | อุปกรณ์ในชุด | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,627.48 ฿ 2,068.88 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | ไม่มี | 212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | - | มี ความแม่นยำของขนาดสูงมาก ที่ 1/100 มม. ขนาด 1.5 มม. ขึ้นไปเป็นงานนิกเกิลชุบผิวโครเมี่ยม เพื่อให้ได้ความทนทานต่อการเกิดสนิม และ เพิ่มอายุการใช้งาน ขอบมีการตัดมุมเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ใส่ประแจลงในรู สกรู ได้ง่าย หมายเลขการผลิต 5 หลักบนประแจจะติดตามกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนรับวัตถุดิบได้ วัสดุเป็นเหล็กเกรดแข็ง HRC59 ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงมาก ทำให้ มีความทนทานต่อการเสียดสีและการขัดถูชิ้นงาน และสามารถทนแรงบิดได้สูง บอลพอยท์ที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำสามารถหมุน สกรู ที่ทำมุมได้ (อนุญาตให้ทำ เหล็กฉาก เฉียงได้ถึง 눼$° ) | ||
฿ 2,964.00 ฿ 2,370.90 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | ไม่มี | 212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | - | - | ||
฿ 4,688.67 ฿ 2,358.40 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | มี | ●212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | - | - | ||
฿ 2,699.74 ฿ 2,170.05 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | มี | ●212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | 448-1801 | - |
ประแจหกเหลี่ยมมีความทนทานที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากความแม่นยำของมิติ ขนาด และการใช้โลหะผสมพิเศษที่เหนียว
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะงาน Finishing ของเครื่องมือนี้ มีความประณีต ทำให้มีความแม่นยำของขนาด สูงมากที่ 1/100 มม.
· ขนาด 1.5 มม. ขึ้นไปต้องผ่านการชุบผิวนิกเกิลโครเมียม โดยตระหนักถึงความทนทานต่อสนิม และอายุการใช้งาน
· สำหรับประแจแอลทุกขนาดจะรับประกันความคลาดเคลื่อนที่ละเอียดเปรียบเทียบได้กับขนาดที่เล็กกว่าเส้นผม
·ปุ่ม Hex มีให้เลือกทั้งรุ่น ชุบผิวโครเมี่ยม และ เคลือบ ผงพร้อมรหัสสีต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· บรรจุในที่จับพลาสติกที่ใช้งานได้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
·เข้าถึงเครื่องมือ ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว มีประโยชน์สำหรับการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน
รหัสรุ่น |
---|
212ZH |
212ZH-12 |
212ZH-12CN |
212ZHCN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดของหัวหกเหลี่ยม (นิ้ว) |
บรรจุภัณฑ์ | อุปกรณ์ในชุด | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,627.48 ฿ 2,068.88 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | ไม่มี | 212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | - | มี ความแม่นยำของขนาดสูงมาก ที่ 1/100 มม. ขนาด 1.5 มม. ขึ้นไปเป็นงานนิกเกิลชุบผิวโครเมี่ยม เพื่อให้ได้ความทนทานต่อการเกิดสนิม และ เพิ่มอายุการใช้งาน ขอบมีการตัดมุมเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ใส่ประแจลงในรู สกรู ได้ง่าย หมายเลขการผลิต 5 หลักบนประแจจะติดตามกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนรับวัตถุดิบได้ วัสดุเป็นเหล็กเกรดแข็ง HRC59 ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงมาก ทำให้ มีความทนทานต่อการเสียดสีและการขัดถูชิ้นงาน และสามารถทนแรงบิดได้สูง บอลพอยท์ที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำสามารถหมุน สกรู ที่ทำมุมได้ (อนุญาตให้ทำ เหล็กฉาก เฉียงได้ถึง 눼$° ) | ||
฿ 2,964.00 ฿ 2,370.90 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | ไม่มี | 212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | - | - | ||
฿ 4,688.67 ฿ 2,358.40 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 | มี | ●212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | - | - | ||
฿ 2,699.74 ฿ 2,170.05 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 | มี | ●212Z-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 | 448-1801 | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง