1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวคว้าน CoroBore BSB

หัวคว้าน CoroBore BSB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,403.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวคว้านสำหรับงานหยาบที่ใช้โดยการติดตั้งดอกคว้านสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า
ST16-BSB50-50
ST20-BSB62-50
ST25-BSB72-50
ST32-BSB90-50
ST42-BSB105-50
ST42-BSB130-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD L1
(มิลลิเมตร)
d (นาที)
(มิลลิเมตร)
d (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
C W

฿ 7,403.90

MYO BSB 1 ชิ้น 9 วัน 50165550904013

฿ 7,827.19

MYO BSB 1 ชิ้น 9 วัน 622055621155016

฿ 8,250.48

MYO BSB 1 ชิ้น 9 วัน 722565721356019

฿ 8,673.77

MYO BSB 1 ชิ้น 9 วัน 903270901507519

฿ 9,097.06

MYO BSB 1 ชิ้น 9 วัน 10542801051909025

฿ 10,790.23

MYO BSB 1 ชิ้น 9 วัน 130428013026011025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ประเภทรายละเอียด BSB (ชนิดดอกคว้านสี่เหลี่ยม รุ่น B) L(มิลลิเมตร) 50
การใช้งาน หัวคว้านสำหรับงานหยาบที่ใช้โดยการติดตั้งดอกคว้านสี่เหลี่ยม