1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ ดึงยาวสำหรับMTB15

MYO PULL STUD

โบลท์ ดึงยาวสำหรับMTB15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,061.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MTB เป็นไปตาม รุ่น B Morse ทรงเรียว ด้ามจับ

รหัสสินค้า
P50T-1-M20-215
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,061.46

MYO PULL STUD 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1 L1(มิลลิเมตร) 215
คุณสมบัติ รองรับการใช้งาน กับงานทุกประเภท ใช้กับใบมีดแบบ Morse Taper (แบบ Fix สกรู) ชนิด d ความลึก(มิลลิเมตร)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P50T-1-M20-215 ในชุด โบลท์ ดึงยาวสำหรับMTB15