(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ โฮลเดอร์ ทรงเรียว เปอร์ MTB มอร์สประเภท B
· รองรับการใช้งาน กับ คัตเตอร์ ที่หลากหลาย
โปรดติด เครื่องมือตัดเจาะ ทรงเรียว ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ชนิดสกรู กรูมอร์ส
· ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
P50T-1-M20-65 |
P50T-1-M20-95 |
P50T-1-M20-125 |
P50T-1-M20-155 |
P50T-1-M20-185 |
P50T-1-M20-215 |
P50T-2-M20-65 |
P50T-2-M20-95 |
P50T-2-M20-125 |
P50T-2-M20-155 |
P50T-2-M20-185 |
P50T-2-M20-215 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | L1 (มิลลิเมตร) | ชนิด | d ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,866.39 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 65 | Ⅰ | Ⅰ | ||
฿ 4,198.97 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 95 | Ⅰ | Ⅰ | ||
฿ 4,997.18 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 125 | Ⅰ | Ⅰ | ||
฿ 5,396.28 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 155 | Ⅰ | Ⅰ | ||
฿ 5,728.87 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 185 | Ⅰ | Ⅰ | ||
฿ 6,061.46 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | 215 | Ⅰ | Ⅰ | ||
฿ 3,866.39 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 65 | Ⅱ | Ⅱ | ||
฿ 4,198.97 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 95 | Ⅱ | Ⅱ | ||
฿ 999,999,999.00 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 125 | Ⅱ | Ⅱ | ||
฿ 5,396.28 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 155 | Ⅱ | Ⅱ | ||
฿ 5,728.87 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 185 | Ⅱ | Ⅱ | ||
฿ 6,061.46 | MYO PULL STUD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 215 | Ⅱ | Ⅱ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | รองรับการใช้งาน กับงานทุกประเภท ใช้กับใบมีดแบบ Morse Taper (แบบ Fix สกรู) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง