1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอลเลท microbore เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กพิเศษ

STANDARD COLLET

คอลเลท microbore เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,884.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ โฮลเดอร์ หัวจับ คอลเลท ต MRC
·ประเภท (รายละเอียด): คอลเลท ไมโคร รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพิเศษ
· ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

รหัสสินค้า
MRC7-MB04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,884.99

STANDARD COLLET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภทรายละเอียด คอลเลท microbore เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กพิเศษ ประเภท ผลิตภัณฑ์ MRC7 เมกะไบต์
เส้นผ่าศูนย์กลาง D(มิลลิเมตร) 0.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRC7-MB04 ในชุด คอลเลท microbore เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเล็กพิเศษ