(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับหัวจับ MRC Collet
· ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
[ประเภทรายละเอียด]
สกรู
รหัสสินค้า |
---|
MRMC11 |
MRMC15 |
MRMC18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,266.17 | MYO WRENCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 10 | 15 | M11 P = 1.0 | MRC10 | 2.5 | ||
฿ 1,266.17 | MYO WRENCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 13 | 18 | M15 P = 1.5 | MRC13 | 3 | ||
฿ 1,350.82 | MYO WRENCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 13 | 19 | M18 P = 1.5 | MRC16 | 3 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภทรายละเอียด | สกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง