(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สามารถกัดงานเข้ามุมได้ กัดงานได้ผิวเรียบและมีความแม่นยำสูง
ทำให้ผิวชิ้นงานมีความเรียบ ลดการเกิดครีบบนผิวชิ้นงานได้อย่างมาก
เหมาะสำหรับงานกัดแม่พิมพ์ที่มีความลึก
ช่วยลดเวลาในการกัดงานทั้ง งานหยาบและงานละเอียด
สามารถใช้งานกับความเร็วรอบที่สูง ได้อย่างดี
รหัสสินค้า |
---|
BT50-FMP22-150-50 |
BT50-FMP22-200-50 |
BT50-FMP22-300-63 |
BT50-FMP22-400-50 |
BT50-FMP31.75-150-80 |
BT50-FMP31.75-250-80 |
BT50-FMP31.75-350-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | G | L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,167.05 | MYO PLUNGE ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 150 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 112 | ||
฿ 18,384.24 | MYO PLUNGE ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 200 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 162 | ||
฿ 23,249.20 | MYO PLUNGE ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 300 | 18 | 60 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 262 | ||
฿ 29,008.16 | MYO PLUNGE ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 400 | 18 | 48 | 5 | 10 | HCB-M10X35 | 362 | ||
฿ 16,546.73 | MYO PLUNGE ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 31.75 | 150 | 30 | 76 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 112 | ||
฿ 20,914.25 | MYO PLUNGE ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 31.75 | 250 | 30 | 76 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 212 | ||
฿ 26,990.43 | MYO PLUNGE ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 31.75 | 350 | 30 | 76 | 7 | 12.7 | HCB-M16X40 | 312 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | Machining Centers | ประเภท แกนหมุน | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | BT50 | คุณสมบัติ | สามารถกัดงานเข้ามุมได้ กัดงานได้ผิวเรียบและมีความแม่นยำสูง ทำให้ผิวชิ้นงานมีความเรียบ ลดการเกิดครีบบนผิวชิ้นงานได้อย่างมาก เหมาะสำหรับงานกัดแม่พิมพ์ที่มีความลึก ช่วยลดเวลาในการกัดงานทั้ง งานหยาบและงานละเอียด สามารถใช้งานกับความเร็วรอบที่สูง ได้อย่างดี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง