(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีหลากหลายประเภทสำหรับ คัตเตอร์ ต่างๆ
· ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
· สำหรับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้า SANDVIK และ SECO มีหลากหลายประเภทสำหรับ คัตเตอร์ ต่างๆ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | Machining Centers | ประเภท แกนหมุน | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | กัดหน้าเรียบ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | BT30 | φd(มิลลิเมตร) | 22 |
D(มิลลิเมตร) | 45 | H(มิลลิเมตร) | 18 | L(มิลลิเมตร) | 45 |
คุณสมบัติ | สามารถใช้ได้กับ cutting tool ยี่ห้อ Sandvik หรือ Seco หัวจับมีให้เลือกหลายรุ่น สามารถรองรับ cutting tool ได้หลากหลาย | FIG | 1 | K(มิลลิเมตร) | 5 |
W(มิลลิเมตร) | 10 | C(มิลลิเมตร) | - | C1(มิลลิเมตร) | - |
G | HCB-M10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT30-FMC22-45 ในชุด หัวจับประเภท facemill arbor รุ่น FMC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง