(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือกหลายประเภทเข้ากันได้กับ cutting tool หลากหลายประเภท สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การกัดหยาบไปจนถึงการเก็บผิวละเอียด
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | Machining Centers | ประเภท แกนหมุน | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | กัดหน้าเรียบ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | BT50 | φd(มิลลิเมตร) | 50.8 |
D(มิลลิเมตร) | 100 | H(มิลลิเมตร) | 36 | L(มิลลิเมตร) | 150 |
คุณสมบัติ | สามารถใช้ร่วมกันกับ cutting tool หลากหลายประเภท ตามมาตรฐานรับรอง JIS B 4113 รองรับการปรับค่าได้อย่างหลากหลายตาม Drawing ตั้งแต่งานหยาบจนถึงงานละเอียด | FIG | 1 | K(มิลลิเมตร) | 10 |
W(มิลลิเมตร) | 19.05 | C(มิลลิเมตร) | - | C1(มิลลิเมตร) | 65 |
G | MBA-M24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง