(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้ขัด และเจียรได้สวยงาม และเรียบเนียน โดยไม่ยึดติดกับสแตนเลส
· งานขัดเงาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นไปได้ด้วยความก้าวหน้าที่สำคัญในการขจัดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแตกหักของลวด และการกระจายตัว โดยลดปริมาณการสูญเสียในเหล็กลวดลงอย่างมาก
· ขอบคมของตะแกรง (เม็ดขัดหยาบ) ที่ยึดกับเส้นใยยางยืดสามารถขัดให้แน่นกับพื้นผิวการทำงานที่มีรูปทรงต่างๆ ได้
· ขัดเงาได้โดยไม่ต้องยึดติด ช่วยขจัดปัญหาความร้อนที่ทนต่อการขีดข่วนที่พบในลวดไนลอนทั่วไป ช่วยเพิ่มความทนทานและต้านทานความล้าอย่างเห็นได้ชัด
· การบริโภคลวดแปรงต่ำมาก อนุญาตให้ใช้งานได้ในระยะยาวและลดความถี่ในการเปลี่ยน ปรับปรุงความสามารถในการทำงานและประหยัดอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
EN010-46 |
EN010-60 |
EN010-120 |
EN010-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เม็ดขัด | เม็ดขัด (#) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,219.35 | CUP BRUSHES | 10 ชิ้น | 31 วัน | Free-cutting | 46 | 299 | ||
฿ 1,219.35 | CUP BRUSHES | 10 ชิ้น | 31 วัน | หยาบ | 60 | 244 | ||
฿ 1,219.35 | CUP BRUSHES | 10 ชิ้น | 31 วัน | ตัดครั้งที่สอง | 120 | 215 | ||
฿ 1,219.35 | CUP BRUSHES | 10 ชิ้น | 31 วัน | ละเอียด | 240 | 311 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | แปรงแบบถ้วย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 125 | ส่วนยึด | สกรู |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว | M10(P1.5) | ขนยาว | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง