1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เจาะโลหะเดลตากอน 500

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เจาะโลหะเดลตากอน 500
  • เจาะโลหะเดลตากอน 500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,821.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง ความทนทาน ให้ดีขึ้นอย่างมากเนื่องจากคมตัดแบบ 3 แยกอันเป็นเอกลักษณ์
·ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและความสามารถในการกำจัดผงตัด
·รองรับ วัสดุ SM / SN

รหัสสินค้า
DLMB5018
DLMB5020
DLMB5022
DLMB5028
DLMB5030
DLMB5035
DLMB5036
DLMB5040
DLMB5045
DLMB5050
DLMB5052
MBSK2
MBSK3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(ชิ้น)
ชุดประกอบลิงค์ที่ใช้งานได้ ใช้ ใช้ 2 วัสดุที่ใช้ มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้

฿ 2,821.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500183.25MBSK2 / MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 2,821.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500203.25MBSK2 / MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 2,821.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500223.25MBSK2 / MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 2,821.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500283.26MBSK2 / MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 2,821.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500303.26MBSK2 / MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 3,147.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500353.26MBSK2 / MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 3,622.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500363.26MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 3,622.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500403.28MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 3,948.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500453.28MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 4,779.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500503.28MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 4,463.23

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน เจาะโลหะเดลตากอน 500523.28MBSK3ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเจาะเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นสแตนเลสเหล็กหล่อ ฯลฯ ความหนาสูงสุด 50 มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูสำหรับการต่อเรือการสร้างสะพานการ งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ และ โครงเหล็กกล้าในอาคารโลหะเครื่องเจาะแม่เหล็ก, เครื่องเจาะแนวตั้ง, เครื่องเจาะแนวรัศมี, เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องเจาะแม่เหล็กพิเศษ (hitachi BM60Y, BM60M)

฿ 5,166.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน ชุด ก้าน (MT-2)----18 ถึง 35 มม---

฿ 5,166.00

MYG DRILLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน ชุด ก้าน (MT-3)----18 ถึง 80 มม---

กำลังโหลด …

  1. 1