(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D-6060-2-100 |
D-6060-2-150 |
D-6060-2-200 |
D-6060-6.3-100 |
D-6060-6.3-150 |
D-6060-6.3-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย | ขนาดปลาย แฉก (+) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 |
GRIPSCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 17 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 200 | 114-8788 | 101 กรัม | ||
฿ 315.12 |
BRO GRIP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 150 | - | 250 | 114-8796 | 116 กรัม | ||
฿ 350.08 |
BRO GRIP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 200 | - | 300 | 114-8800 | 127 กรัม | ||
฿ 254.00 |
GRIPSCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 17 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6.3 | 100 | 0.8 | 200 | 115-2921 | 101 กรัม | ||
฿ 315.12 |
BRO GRIP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6.3 | 150 | 0.8 | 250 | 115-2939 | 116 กรัม | ||
฿ 350.08 |
BRO GRIP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6.3 | 200 | 0.8 | 300 | 115-2947 | 127 กรัม |
[คุณสมบัติ]
·เพลาทำจากเหล็กนิกเกิลโครเมี่ยมโมลิบดีนัม - วานาเดียมเกรดสูงสุด
·สร้าง แรงบิดขันแน่น ทรงพลังและมีการ ตัวจับชิ้นงาน แข็งแรง
· (+)/ (-) รหัสสีที่ช่วยให้สามารถตรวจ ตัวจับชิ้นงาน ปลายกริปได้
· ((+): สีเหลือง, (-): สีแดง) การ การออกแบบ รหัสสีแบบจุดเดียวที่ช่วยให้สามารถตรวจ ตัวจับชิ้นงาน ปลายกริปได้ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
รหัสรุ่น |
---|
D-6060-2-100 |
D-6060-2-150 |
D-6060-2-200 |
D-6060-6.3-100 |
D-6060-6.3-150 |
D-6060-6.3-200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย | ขนาดปลาย แฉก (+) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 |
GRIPSCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 17 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 100 | - | 200 | 114-8788 | 101 กรัม | ||
฿ 315.12 |
BRO GRIP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 150 | - | 250 | 114-8796 | 116 กรัม | ||
฿ 350.08 |
BRO GRIP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 2 | - | 200 | - | 300 | 114-8800 | 127 กรัม | ||
฿ 254.00 |
GRIPSCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 17 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6.3 | 100 | 0.8 | 200 | 115-2921 | 101 กรัม | ||
฿ 315.12 |
BRO GRIP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6.3 | 150 | 0.8 | 250 | 115-2939 | 116 กรัม | ||
฿ 350.08 |
BRO GRIP SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 6.3 | 200 | 0.8 | 300 | 115-2947 | 127 กรัม |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง