(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RAT1719 |
RAT1721 |
RAT1921 |
RAT1924 |
RAT2124 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,475.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17×19 | วันที่ 31 | 367-3359 | 200 | ||
฿ 1,475.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17×21 | วันที่ 31 | 367-3367 | 200 | ||
฿ 1,641.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19×21 | วันที่ 31 | 367-3375 | 200 | ||
฿ 1,680.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19×24 | 39 | 367-3383 | 225 | ||
฿ 1,680.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21×24 | 35 | 367-3391 | 205 |
ประแจขันฟรี พร้อม มือจับ อะลูมิเนียม หล่อน้ำหนักเบาและทนทาน
[คุณสมบัติ]
· มือจับ เป็นแบบสั้น
· มีเงี่ยงโค้งและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบบาง จึงเหมาะสำหรับงานในพื้นที่แคบ
· มือจับ อะลูมิเนียม ขึ้นรูปมี น้ำหนักเบา และทนทาน
· 19 x 24 และ 21 x 24 มี การออกแบบ หัว ที่กะทัดรัดกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งฮาร์ดแวร์แบบกดค้างไว้
· วัสดุ ที่ต้องขันให้แน่น: โบลท์ และ น็อต ที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน ทำจากไม้ เช่น ฮาร์ดแวร์แบบกดค้างและสลักเกลียว โบลท์ ทเทิลดอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานในพื้นที่แคบ เช่น ไซต์งานก่อสร้าง ตัวเสื้อ ทำจากไม้
รหัสรุ่น |
---|
RAT1719 |
RAT1721 |
RAT1921 |
RAT1924 |
RAT2124 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,475.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17×19 | วันที่ 31 | 367-3359 | 200 | ||
฿ 1,475.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 17×21 | วันที่ 31 | 367-3367 | 200 | ||
฿ 1,641.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19×21 | วันที่ 31 | 367-3375 | 200 | ||
฿ 1,680.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19×24 | 39 | 367-3383 | 225 | ||
฿ 1,680.00 |
MCC DOUBLE-END RATCHET WRENCHE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21×24 | 35 | 367-3391 | 205 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง