(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LIGHTOOL ประแจเลื่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 277.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LCWU008
LCWU010
LCWU012
LCWUS30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด อุปกรณ์ในชุด (รายการ) ขนาดของอุปกรณ์ต่อชุด (มิลลิเมตร) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
อุปกรณ์เสริม

฿ 278.00

ASK COMBINATION SPANNERS 1 ชิ้น 1 วัน 60 8 ชิ้นเดียว - - 323-5297 10 -

฿ 277.00

ASK COMBINATION SPANNERS 1 ชิ้น 12 วัน 68 10 ชิ้นเดียว - - 323-5301 15 -

฿ 311.00

ASK COMBINATION SPANNERS 1 ชิ้น 10 วัน 76 12 ชิ้นเดียว - - 323-5319 25 -

฿ 852.52

ASK COMBINATION SPANNERS 1 ชิ้น 1 วัน - 8 ~ 12 ชุดผลิตภัณฑ์ 3 8 และ 10 และ 12 323-5327 55/1 คลองเลื่อย แหวน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจที่ใช้ขันชั่วคราวและขันสุดท้ายได้ด้วยประแจขนาดเดียวกันและ ประแจแหวน
[คุณสมบัติ]
· เราได้เพิ่มความสะดวกในการพกพาให้กับน้ำหนักเบา แบบหล่อ การทำงาน และความสามารถในการทำงานสูงซึ่งเป็นคุณลักษณะของ lightol
· พกพาสะดวก สามารถใช้เป็น โฮลเดอร์ กุญแจ หรือ สายรัด
· วัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครเมี่ยม - วานาเดียมทั่วไป
· เบากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปประมาณ 30%
· Cr-V
· ชุบผิวโครเมี่ยม นิกเกิล โครม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึด น็อต และ โบลท์ ใน อุตสาหกรรม ต่างๆ

รหัสรุ่น
LCWU008
LCWU010
LCWU012
LCWUS30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด อุปกรณ์ในชุด (รายการ) ขนาดของอุปกรณ์ต่อชุด (มิลลิเมตร) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
อุปกรณ์เสริม

฿ 278.00

ASK COMBINATION SPANNERS 1 ชิ้น 1 วัน 60 8 ชิ้นเดียว - - 323-5297 10 -

฿ 277.00

ASK COMBINATION SPANNERS 1 ชิ้น 12 วัน 68 10 ชิ้นเดียว - - 323-5301 15 -

฿ 311.00

ASK COMBINATION SPANNERS 1 ชิ้น 10 วัน 76 12 ชิ้นเดียว - - 323-5319 25 -

฿ 852.52

ASK COMBINATION SPANNERS 1 ชิ้น 1 วัน - 8 ~ 12 ชุดผลิตภัณฑ์ 3 8 และ 10 และ 12 323-5327 55/1 คลองเลื่อย แหวน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● น้ำหนักเบา ซึ่งเป็น คุณสมบัติ ของ แบบหล่อ lightool / functional / พกพาถูกเพิ่มเข้ากับการใช้งานสูง มันสามารถใช้เป็นที่ โฮลเดอร์ กุญแจ หรือ สายรัด ได้ง่ายต่อการพกพา

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม (cr-v) 
● กระบวนการเตรียมผิว: แผ่นเพลท โครเมี่ยม นิกเกิล