1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ สำหรับ งานโลหะ แบบเหลี่ยม /สามเหลี่ยม

ตะไบ สำหรับ งานโลหะ แบบเหลี่ยม /สามเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟัน คลองเลื่อย มีความคมและทนทานสูงฟัน คลองเลื่อย อยู่บน พื้นผิว ทั้งหมดผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS

คุณสมบัติ

● การแต่งกายที่คมชัดและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม มีดสลักอยู่รอบตัว
● มาตรฐาน JIS-B4703

การใช้

● สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม และพลาสติก ฯลฯ

วัสดุ

● เครื่องมือ เหล็กกล้าคาร์บอน (SK-2)

คำเตือน

● เมื่อ ตะไบ ถูกอุดตันให้ทำความสะอาดด้วยแปรงหรือสิ่งที่คล้ายกัน
รหัสสินค้า
TKA150-01
TKA150-02
TKA150-03
TKA150-04
TKA200-01
TKA200-02
TKA200-03
TKA200-04
TKA250-01
TKA250-02
TKA250-03
TKA250-04
TKA300-01
TKA300-02
TKA300-03
TKA300-04
TKA350-01
TKA350-02
TKA350-03
TSA150-01
TSA150-02
TSA150-03
TSA150-04
TSA200-01
TSA200-02
TSA200-03
TSA200-04
TSA250-01
TSA250-02
TSA250-03
TSA250-04
TSA300-01
TSA300-02
TSA300-03
TSA300-04
TSA350-01
TSA350-02
TSA350-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหยาบของ เม็ดขัด ประเภทรายละเอียด ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 286.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 190หยาบทรงสี่เหลี่ยม15066257-397140 กรัม

฿ 286.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 190ตัดครั้งที่สองทรงสี่เหลี่ยม15066257-398940 กรัม

฿ 390.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 190ละเอียดทรงสี่เหลี่ยม15066257-399740 กรัม

฿ 629.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 190ตายเรียบทรงสี่เหลี่ยม15066257-400440 กรัม

฿ 367.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 250หยาบทรงสี่เหลี่ยม20088257-403995 ก

฿ 367.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 12 วัน 250ตัดครั้งที่สองทรงสี่เหลี่ยม20088257-401295 ก

฿ 480.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 250ละเอียดทรงสี่เหลี่ยม20088257-402195 ก

฿ 766.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 250ตายเรียบทรงสี่เหลี่ยม20088257-404795 ก

฿ 480.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 10 วัน 310หยาบทรงสี่เหลี่ยม2501010257-4071180 ก

฿ 480.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 310ตัดครั้งที่สองทรงสี่เหลี่ยม2501010257-4055180 ก

฿ 650.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 310ละเอียดทรงสี่เหลี่ยม2501010257-4063180 ก

฿ 1,006.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 310ตายเรียบทรงสี่เหลี่ยม2501010257-4080180 ก

฿ 689.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 12 วัน 370หยาบทรงสี่เหลี่ยม3001212257-4110315 ก

฿ 751.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 370ตัดครั้งที่สองทรงสี่เหลี่ยม3001212257-4098315 ก

฿ 935.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 370ละเอียดทรงสี่เหลี่ยม3001212257-4101315 ก

฿ 1,460.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 370ตายเรียบทรงสี่เหลี่ยม3001212257-4128315 ก

฿ 1,161.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 430หยาบทรงสี่เหลี่ยม3501515257-4152570 ก

฿ 1,161.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 430ตัดครั้งที่สองทรงสี่เหลี่ยม3501515257-4136570 ก

฿ 1,474.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 430ละเอียดทรงสี่เหลี่ยม3501515257-4144570 ก

฿ 393.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 12 วัน 190หยาบประเภทสามเหลี่ยม15012-258-273275 ก

฿ 393.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 190ตัดครั้งที่สองประเภทสามเหลี่ยม15012-258-274175 ก

฿ 493.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 190ละเอียดประเภทสามเหลี่ยม15012-258-275975 ก

฿ 805.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 190ตายเรียบประเภทสามเหลี่ยม15012-258-276775 ก

฿ 506.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 12 วัน 250หยาบประเภทสามเหลี่ยม20015-258-2775150 ก

฿ 506.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 250ตัดครั้งที่สองประเภทสามเหลี่ยม20015-258-2783150 ก

฿ 689.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 250ละเอียดประเภทสามเหลี่ยม20015-258-2791150 ก

฿ 1,014.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 250ตายเรียบประเภทสามเหลี่ยม20015-258-2805150 ก

฿ 637.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 310หยาบประเภทสามเหลี่ยม25017-258-2813240 ก

฿ 695.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 310ตัดครั้งที่สองประเภทสามเหลี่ยม25017-258-2821240 ก

฿ 831.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 310ละเอียดประเภทสามเหลี่ยม25017-258-2830240 ก

฿ 1,331.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 310ตายเรียบประเภทสามเหลี่ยม25017-258-2848240 ก

฿ 922.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 370หยาบประเภทสามเหลี่ยม30020-258-2856425 ก

฿ 844.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 370ตัดครั้งที่สองประเภทสามเหลี่ยม30020-258-2864425 ก

฿ 1,131.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 370ละเอียดประเภทสามเหลี่ยม30020-258-2872425 ก

฿ 1,828.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 370ตายเรียบประเภทสามเหลี่ยม30020-258-2881425 ก

฿ 1,338.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 1 วัน 430หยาบประเภทสามเหลี่ยม35022-258-2899550 ก

฿ 1,460.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 12 วัน 430ตัดครั้งที่สองประเภทสามเหลี่ยม35022-258-2902550 ก

฿ 1,927.00

STEEL FILES 1 ชิ้น 12 วัน 430ละเอียดประเภทสามเหลี่ยม35022-258-2911550 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ งานรีด ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว คุณสมบัติ ฟัน คลองเลื่อย มีความคมและทนทานฟัน คลองเลื่อย อยู่บน พื้นผิว ทั้งหมด
วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (SK-2)