(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถทำงานเจียรที่มีปัญหาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเช่นการขัดผิวโลหะแผ่นขั้นกลางการตัดแผ่นยิปซัมพลาสติกและไม้อย่างหยาบการลบมุมการกำจัดสนิมของโลหะและการลอกสี
·ไม่เหมือนใบมีดทั่วไปมีความปลอดภัยสูงและทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
· ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า คุณภาพสูงที่ผ่านการชุบแข็งแล้วผ่านการเคลือบด้วยปาร์คเกอร์ป้องกันสนิมจึงสามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แผ่นโลหะแผ่นยิปซัมพลาสติกเครื่องมือเจียรไม้
กำลังโหลด …
ชนิด | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 160 | ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์ | มวล(ก.) | 75 |
คุณสมบัติ | เครื่องมือ ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ช่วยให้งาน งานลับคม/งานเจียรไน ยุ่งยากเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเช่นการ ขัด ผิวโลหะ แผ่น ขั้นกลางการ งานลับคม/งานเจียรไน พลาสเตอร์ กระดาน พลาสติกและไม้อย่างหยาบการลบมุมการกำจัด สนิม การลอก แปรงทาสี และอื่น ๆซึ่งแตกต่างจากใบมีดทั่วไปคือปลอดภัยมากและทุกคนสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายใบมีดลบคม ทำจาก เหล็ก ชุบแข็งคุณภาพสูงซึ่งผ่านการ เหล็กกล้า เพื่อป้องกัน สนิม จึงเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน | การใช้งาน | แผ่นโลหะแผ่นพลาสเตอร์พลาสติกเครื่องมือเจียรไม้ | วัสดุ ใบมีดลบคม | เหล็กกล้า |
วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน | เรซิ่น ABS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง