(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ไม้ อะลูมิเนียม และพลาสติก
·สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม / ความทนทาน
·ช่วยให้การ งานลับคม/งานเจียรไน เร็วกว่ากระดาษทราย 6 เท่าขึ้นไปโดยมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ากระดาษทรายประมาณ 100 เท่า
·สามารถบดพื้นผิวได้ทุกทิศทาง
·สามารถเปลี่ยน ใบมีดลบคม ได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน เครื่องขัดกระดาษทราย สำหรับ ไม้ อะลูมิเนียม และพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
SAB-BLKA |
SAB-BLKC |
SAB-BLKS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.77 | TJD HAND LAPPERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | หยาบ | 4975364050687 | 377-2543 | ||
฿ 152.61 | HAND LAPPERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ตัดครั้งที่สอง | 4975364050694 | 377-2551 | ||
฿ 204.77 | TJD HAND LAPPERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ละเอียด | 4975364050700 | 377-2560 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มือหิน / แร็ปเปอร์ | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 55 | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 34 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.3 | มวล(ก.) | 8 |
วัสดุ ใบมีดลบคม | สเตนเลส | วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน | เรซิ่น ABS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง