(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล้อ เฟลท์ สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้ายเช่นการเคลือบกระจกหรือการเช็ดมี 5 ประเภท; แบนเปลือกลูกคิดสี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำและทรงกลม
·สามารถใช้ได้กับทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไป
·ใช้กับการ การใช้งาน จาระบี/ น้ำมัน สารขัดถู ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กระจก การขัดเงา และ การขัดเงา สุดท้ายในชิ้นส่วนที่ละเอียด
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดขนาดเล็ก สว่านไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
SF1015H-W |
SF1015S-W |
SF1515K-W |
SF1515T-W |
SF1520H-W |
SF1520S-W |
SF205S-W |
SF2210SO-W |
SF612H-W |
SF612S-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,740.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | ประเภทของเปลือกหอย | 143-5442 | 20 / กล่อง | ||
฿ 1,740.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | แบน | 143-5434 | 20 / กล่อง | ||
฿ 1,860.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 15 | 15 | เป็นทรงกลม | 328-7386 | 35 / กล่อง | ||
฿ 1,860.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 15 | 15 | รูป รูปทรง สี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำ | 328-7394 | 30 / กล่อง | ||
฿ 1,914.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 20 | ประเภทของเปลือกหอย | 143-5485 | 40/กล่อง | ||
฿ 1,914.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 20 | แบน | 143-5477 | 40/กล่อง | ||
฿ 2,177.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 5 | แบน | 144-1833 | 20 / กล่อง | ||
฿ 2,027.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 22 | 10 | ประเภทลูกคิด | 328-7408 | 35 / กล่อง | ||
฿ 1,569.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | ประเภทของเปลือกหอย | 143-5400 | 20 / กล่อง | ||
฿ 1,569.00 | SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | แบน | 143-5396 | 20 / กล่อง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ดรัม/ถังน้ำมัน | วัสดุ | เฟลท์ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5000 | ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) | 10 |
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 35 | คุณสมบัติ | ล้อ เฟลท์ สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้ายเช่นการเคลือบกระจกหรือการเช็ดมี 5 ประเภท; แบนเปลือกลูกคิดสี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำและทรงกลมสำหรับ สเตนเลส และโลหะทั่วไปใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้โดยใช้ น้ำมัน/ จาระบี สารขัดถู ตามการใช้งาน | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องขัดขนาดเล็ก ไฟฟ้า และ สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง