1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"Sisal shafted ล้อ" (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:6 มม.)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

"Sisal shafted ล้อ" (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:6 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,392.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป่านศรนารายณ์ (ป่าน + ฝ้าย) หนังแท้ช่วยให้ การขัดเงา อย่างสวยงาม
·ใช้สำหรับขัดระดับกลางและขัดฐานของสแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ ด้วยน้ำมันและไขมันขัด
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา กระดาษ ก่อนตกแต่งกระจก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม และอื่น ๆ การขัดเงา ปานกลางและ การขัดเงา ย่อย

คุณสมบัติ

● Sisal (ปอฝ้าย + ฝ้าย) หนังที่ให้ความคมชัดเรียบและ การขัดเงา สวยงาม
● เหมาะสำหรับการตกแต่ง กระดาษ หยาบก่อนการตกแต่ง พื้นผิว กระจก

การใช้

● การขัดระดับกลาง / การขัดฐานเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมและอื่น ๆ

สเปค

● ชนิด: -
รหัสสินค้า
TSW-2525
TSW-5025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,392.00

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 2510000328-7360150 / กล่อง

฿ 1,606.00

SHANK MOUNTED FELT WHEELS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 508000328-7378225 / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา วัสดุ ป่านศรนารายณ์
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ชนิด -
ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) 5 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 40 คุณสมบัติ ป่านศรนารายณ์ (ป่าน + ฝ้าย) บัฟช่วย การขัดเงา สวยด้วย ปลายใช้สำหรับขัดระดับกลางหรือขัดฐานสำหรับเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ ที่มีน้ำมันและไขมันขัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา กระดาษ ก่อน การขัดเงา กระจก