1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

" ล้อ มินิ ไนล่อน " (ชนิดอ่อน / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:3 มม. พร้อม 1 แขนจับป้อมมีด)【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

" ล้อ มินิ ไนล่อน " (ชนิดอ่อน / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:3 มม. พร้อม 1 แขนจับป้อมมีด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,050.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิดอ่อนโยนที่ทำจาก ผ้านอนวูฟเวน ไนล่อน ไม่ทอ เหมาะสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างอ่อนโยน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา ร่องแคบ ฯลฯ
·แฮร์ไลน์ทำงานกับของชิ้นเล็กสแตนเลสและ อะลูมิเนียม
·สำหรับการตกแต่งด้วย ซาติน ก่อนการตกแต่งกระจก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดขนาดเล็ก สว่านไฟฟ้า

คุณสมบัติ

● ชนิดนิ่ม ที่ ทำจากผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นใย ไนล่อน สามารถปรับให้เข้ากับ ชิ้นงาน ได้ดี

การใช้

● เหมาะสำหรับ การขัดเงา ร่องแคบ ๆ
● งาน เกี่ยวกับ เส้นผมของ อุปกรณ์เสริม สเตนเลส และ อะลูมิเนียม เป็นต้น
● พื้นผิว กระจกก่อนการประมวลผลของ การขัดเงา ซาติน
● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องขัดขนาดเล็ก สว่านไฟฟ้า

สเปค

● จำนวนต่อถุง: ล้อ 25 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x เพลา 1 ชิ้น

อุปกรณ์เสริม

● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา แขนจับป้อมมีด 3 มม. (เพลา) 1 ชิ้น
รหัสสินค้า
NM25-1000
NM25-150
NM25-1500
NM25-240
NM25-320
NM25-400
NM25-600
NM25-800
NM25-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดอนุภาค
(#)
ผลิตภัณฑ์ ละเอียด สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,050.00

WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -1000-ส้ม233-044032 / แพ็ค

฿ 1,050.00

WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -150-สีดำ233-038540 / แพ็ค

฿ 1,050.00

WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -1500-สีเหลือง233-045832 / แพ็ค

฿ 1,050.00

WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -240-สีม่วง233-039336 / แพ็ค

฿ 1,050.00

WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -320-สีน้ำตาล233-040736 / แพ็ค

฿ 1,050.00

WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -400-สีเทา233-041536 / แพ็ค

฿ 1,050.00

WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -600-ฟ้าเขียว233-042334 / แพ็ค

฿ 1,050.00

WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -800-สีกรมท่า233-043132 / แพ็ค

฿ 1,767.00

WHEELS WITH NYLON AXIS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน เฟลท์-เฟลท์ขาว233-046648 / แพ็ค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา ชนิด ปรบด้วย เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 25
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 5 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 15000
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 45 จำนวน / แพ็ค 25 ล้อ 1 เพลา คุณสมบัติ ชนิดอ่อนที่ทำจาก ผ้านอนวูฟเวน ไนล่อน ไม่ทอ เหมาะสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่อ่อนนุ่ม
อุปกรณ์เสริม เพลา φ3มม. 1 แขนจับป้อมมีด เครื่องมือ ใช้ เครื่องขัดขนาดเล็ก ไฟฟ้า และ สว่านไฟฟ้า