(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดใช้งานได้รอบด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเม็ดขัดหลากหลายเพื่อรับมือการขัดเงาหยาบ ป้องกันงานเจียระไนไหม้ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องของหินเจียรยืดหยุ่น และมีความสามารถในการบดสูง และอายุการใช้งานยาวนานกว่าสินค้าทั่วไป 5 ถึง 6 เท่า นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติกันกระแทกเมื่อเทียบกับหินเจียร และสัมผัสกับวัสดุฐานได้นุ่มนวลกว่า
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดร่องรอยที่เกิดจากการเชื่อมเฉพาะจุดบนรถยนต์ เครื่องใช้ภายในบ้าน ฯลฯ และโดยเฉพาะแม่พิมพ์ขัดเงา
· สำหรับใช้กับโลหะธรรมดา
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องเจียรแบบใช้อากาศ
รหัสสินค้า |
---|
GP3007-40 |
GP3007-60 |
GP3007-80 |
GP3007-100 |
GP3007-120 |
GP3007-150 |
GP3007-180 |
GP3007-240 |
GP3007-320 |
GP3007-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 768.05 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 40 | 118-1602 | 50/กล่อง | ||
฿ 767.28 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 60 | 118-1611 | 45/กล่อง | ||
฿ 766.50 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 118-1629 | 40/กล่อง | ||
฿ 766.50 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 100 | 118-1637 | 40/กล่อง | ||
฿ 766.50 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 118-1645 | 40/กล่อง | ||
฿ 768.94 | FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 | 118-1653 | 40/กล่อง | ||
฿ 766.50 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 118-1661 | 40/กล่อง | ||
฿ 766.50 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 118-1670 | 40/กล่อง | ||
฿ 766.50 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 118-1688 | 40/กล่อง | ||
฿ 766.50 | TRC FLAP WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 400 | 118-1696 | 40/กล่อง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู(มิลลิเมตร) | M7(P0.75) | จำนวนใบมีด(แผ่น) | 28 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 30000 | ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) | 5 | คุณสมบัติ | สินค้านี้มีไว้สำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงการขัดเงาหยาบจนถึงการขัดขั้นสุดท้ายด้วยขนาดเม็ดขัดอันหลากหลาย ป้องกันงานเจียระไนไหม้ ซึ่งเป็นข้อเสียของหินเจียรยืดหยุ่น และมีความสามารถในการเจียรสูง อายุการใช้งานยาวนานกว่าสินค้าทั่วไป 5 ถึง 6 เท่า นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติกันกระแทกเมื่อเทียบกับหินเจียร และสัมผัสกับวัสดุฐานได้นุ่มนวลกว่า |
เครื่องมือ ใช้งานได้ใช้ | UHTMAG-093N (MAG-123N) Bessel GT-NG25-12CR (GT-MG25-9CR) Muraki M-109 (M-111) | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องเจียรแบบใช้อากาศ | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (สเปค) | 47.1 ม./วินาที (2,826 ม./นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง