(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพลา เป็น ชนิดเกลียวใน ดังนั้นการติดตั้งและการถอดจึงทำได้ด้วยสัมผัสเดียว
·เมื่อติดตั้งส่วนหัวจับเข้ากับเพลาแล้วสามารถเปลี่ยนส่วนขัดเงาได้
· 2 รายการ:ความยาว เพลา มาตรฐาน (SS-6040) (40 มม.) สำหรับรูลึก (SS-6100) (100 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เพลา สำหรับ ล้อ พนัง ชนิดสกรู หมุน
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เพลา เป็น ชนิดเกลียวใน ดังนั้นการติดตั้งและถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียวเมื่อติดตั้งส่วนหัวจับเข้ากับเพลาแล้วสามารถเปลี่ยนส่วนขัดเงาได้2 รายการ:ความยาว เพลา มาตรฐาน (SS-6040) (40 มม.) สำหรับรูลึก (SS-6100) (100 มม.) | เครื่องมือ ติดตั้ง (สเปค) | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง (อากาศ แบบใช้ไฟฟ้า ) ดักส์/ท่อลม ยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง