(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับแก้วหินและโลหะที่ไม่ใช่เหล็กการ ตกแต่งที่ งานละเอียด สามารถทำได้ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา สูง
·ใช้ แผ่น เพชรแท้แบบ Electrodeposited ทั้งหมด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การขัดเงา พื้นผิว โลหะตัดเฉือนยาก การขัดเงา ที่ พื้นผิว ด้านในและ พื้นผิว โค้ง
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
P-DF1010-3A-100 |
P-DF1010-3A-180 |
P-DF1010-3A-400 |
P-DF1510-3A-100 |
P-DF1510-3A-180 |
P-DF1510-3A-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 803.00 | FLAP WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 100 | 23 | 216-8049 | 4 | ||
฿ 644.00 | FLAP WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 180 | 26 | 216-8057 | 4 | ||
฿ 617.00 | TRC FLAP WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 400 | 33 | 216-8065 | 4 | ||
฿ 883.00 | FLAP WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 100 | 40 | 216-2571 | 5 | ||
฿ 882.00 | TRC FLAP WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 180 | 41 | 216-2580 | 5 | ||
฿ 838.00 | TRC FLAP WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 400 | 45 | 216-2598 | 5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 10000 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 |
คุณสมบัติ | สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่นแก้วและหินการ ตกแต่งที่ งานละเอียด สามารถทำได้ด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา สูงใช้เพชรแท้ทั้ง แผ่น Electrodeposited | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง