(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติ หลักคือ ล้อ ลูกนกไม่มี เหล็กยึด แนวตั้งดังนั้นจึงไม่มีส่วนใดที่อาจกระแทกและทำให้ ชิ้นงาน เสียหายได้
·สามารถใช้กับการ การขัดเงา ทุกประเภทรวมถึงพื้นผิวด้านในโค้งและเรียบ
·ผลการกระจายความร้อนที่แข็งแกร่งทำให้เกิดการเผาไหม้ชิ้นงานน้อยที่สุด
·การทำงานอัตโนมัติช่วยให้สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน อย่างต่อเนื่องโดยมีพื้นผิว สารขัดถู ใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา คงที่
·เข้ากับ รูปทรง ของ ชิ้นงาน ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา เหล็กและ สเตนเลส
·ก่อน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การขัดเงา
·ลบรอยขีดข่วน
·ขัดด้านในท่อ
·สำหรับการกำจัด สนิม
· งานลบครีบ
· การขัดเงา พื้นผิว
·กำจัดรอยไหม้หลังการเชื่อม
·เครื่องเจียรไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเครื่องเจาะ ฯลฯ
· เครื่องมือ ใช้: เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง (อากาศ / แบบใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | รายละเอียดประเภท | จำนวนใบมีด (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.56 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม | ประมาณ 27 | 322-3787 | 25 | ||
฿ 333.56 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 60 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม | ประมาณ 42 | 322-3795 | 25 | ||
฿ 333.56 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม | ประมาณ 47 | 322-3809 | 25 | ||
฿ 333.56 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม | ประมาณ 49 | 322-3779 | 25 | ||
฿ 333.56 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม | ประมาณ 49 | 322-3817 | 25 | ||
฿ 333.56 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 180 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม | ประมาณ 53 | 326-4173 | 25 | ||
฿ 333.56 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 240 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม | ประมาณ 60 | 326-4181 | 25 | ||
฿ 333.56 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 400 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 มม | ประมาณ 71 | 326-4106 | 25 | ||
฿ 334.34 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 20 | 40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 มม | ประมาณ 32 | 322-3884 | 30 | ||
฿ 334.34 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 20 | 60 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 มม | ประมาณ 47 | 322-3892 | 30 | ||
฿ 334.34 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 20 | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 มม | ประมาณ 53 | 322-3906 | 30 | ||
฿ 334.34 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 20 | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 มม | ประมาณ 59 | 322-3876 | 30 | ||
฿ 334.34 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 20 | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 มม | ประมาณ 59 | 322-3914 | 30 | ||
฿ 334.34 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 20 | 180 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 มม | ประมาณ 64 | 326-3487 | 30 | ||
฿ 334.34 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 20 | 240 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 มม | ประมาณ 74 | 326-3495 | 30 | ||
฿ 334.34 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 20 | 400 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 มม | ประมาณ 81 | 326-3517 | 30 | ||
฿ 375.97 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 37 | 322-3931 | 45 | ||
฿ 375.97 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 60 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 58 | 322-3949 | 45 | ||
฿ 375.97 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 67 | 322-3957 | 45 | ||
฿ 375.97 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 72 | 322-3922 | 45 | ||
฿ 375.97 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 120 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 72 | 322-3965 | 45 | ||
฿ 375.97 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 180 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 74 | 326-3584 | 45 | ||
฿ 375.97 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 240 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 85 | 326-3592 | 45 | ||
฿ 375.97 | MRA FLAP WHEELS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 400 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 40 มม | ประมาณ 107 | 326-3614 | 45 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 20000 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 | ปริมาณ(Nos) | 10 |
ใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา เหล็กและ สเตนเลส การ การขัดเงา ก่อนเคลือบ กำจัดรอยขีดข่วน การขัดเงา พื้นผิว ด้านใน ท่อเหล็ก กำจัด สนิม งานขัด การขัดเงา พื้นผิว การกำจัดรอยไหม้จากการเชื่อม เครื่องเจียรไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเครื่องเจาะ ฯลฯ เครื่องมือ ใช้: เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง (อากาศ + แบบใช้ไฟฟ้า) | คุณสมบัติ | คุณสมบัติ หลักคือ ล้อ ลูกนกไม่มีขา เหล็กยึด ขึ้น / ลงดังนั้นจึงไม่มีส่วนใดที่อาจกระแทกและทำให้งานเสียหายได้ สามารถใช้สำหรับงาน การขัดเงา ภายในโค้งและแบนทุกประเภท ฟังก์ชั่น การกระจายความร้อนขนาดใหญ่ทำให้งานแผดเผาเพียงเล็กน้อย ด้วยการต่ออายุ พื้นผิว สารขัดถู โดยอัตโนมัติเพื่อการ การขัดเงา มั่นคง เข้ากับ รูปทรง ของงานได้ดี | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง (อากาศ + แบบใช้ไฟฟ้า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง