(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ม้วนผ้าขัดเงา ซึ่งสามารถตัดเป็นความยาวที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน และใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
· สามารถใช้กับช่องแคบๆ หรือการขัดเงาพื้นผิวโค้งได้
· สารขัดถูคือเม็ดขัดถูอะลูมินา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขัดสนิม, การขัดลบครีบ , และการทรายพ่นออกจากผลิตภัณฑ์โลหะ, ชิ้นส่วน และเหล็กกล้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,527.61 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 25 | 381-7946 | 1100 ก | ||
฿ 2,427.08 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 40 | 381-8021 | 1730 ก | ||
฿ 2,062.46 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 40 | 381-8047 | 1280 ก | ||
฿ 1,896.94 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 40 | 381-8055 | 1220 ก | ||
฿ 1,821.99 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 40 | 381-7962 | 1150 ก | ||
฿ 1,827.23 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 40 | 381-7971 | 1120 ก | ||
฿ 1,812.69 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 40 | 381-7989 | 1090 ก | ||
฿ 1,809.59 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 40 | 381-7997 | 1070 ก | ||
฿ 1,801.84 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 240 | 40 | 381-8004 | 1020 ก | ||
฿ 1,811.73 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 320 | 40 | 381-8012 | 1020 ก | ||
฿ 1,772.40 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 400 | 40 | 381-8039 | 830 ก | ||
฿ 2,621.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 50 | 381-8128 | 2160 ก | ||
฿ 2,229.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 50 | 381-8144 | 1600 ก | ||
฿ 2,043.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 50 | 381-8152 | 1520 ก | ||
฿ 1,964.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 50 | 381-8063 | 1440 ก | ||
฿ 1,964.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 50 | 381-8071 | 1400 ก | ||
฿ 1,964.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 50 | 381-8080 | 1360 ก | ||
฿ 1,964.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 50 | 381-8098 | 1340 ก | ||
฿ 1,964.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | 50 | 381-8101 | 1280 ก | ||
฿ 1,964.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 320 | 50 | 381-8110 | 1040 ก | ||
฿ 1,964.00 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 400 | 50 | 381-8136 | 880 ก | ||
฿ 1,284.20 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 25 | 381-8161 | 800 ก | ||
฿ 1,195.91 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | 25 | 381-8179 | 800 ก | ||
฿ 1,030.83 | ABRASIVECLOTHROLLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 25 | 381-7881 | 700 ก | ||
฿ 1,140.50 | ABRASIVECLOTHROLLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 25 | 381-7890 | 700 ก | ||
฿ 1,140.50 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 25 | 381-7903 | 700 ก | ||
฿ 1,130.62 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 25 | 381-7911 | 700 ก | ||
฿ 1,125.01 | ABRASIVECLOTHROLLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | 25 | 381-7920 | 600 กรัม | ||
฿ 1,125.01 | TRC ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 320 | 25 | 381-7938 | 600 กรัม | ||
฿ 996.66 | ABRASIVE CLOTH ROLLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 25 | 381-7954 | 500 ก |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษม้วน | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 36500 | คุณสมบัติ | ม้วนผ้า การขัดเงา กาว ที่สามารถตัดได้ตามความยาวที่เหมาะสมสำหรับการ การใช้งาน และใช้งานได้อย่างคุ้มค่าสามารถใช้สำหรับช่องว่างแคบ ๆ หรือ การขัดเงา โค้งเม็ดสารขัดถู ของมันคือ วัสดุ สารขัดถู อลูมินา | การใช้งาน | สำหรับการขจัด สนิม งานขัด สีและการถอดลูกปัดออกจากผลิตภัณฑ์โลหะชิ้นส่วนและ วัสดุ เหล็กกล้า |
สเปค | JIS เป็นไปตามผลิตภัณฑ์ มาตรฐานR6251 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง