(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่อุดตันและรักษา อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา มั่นคง
·สามารถใช้ได้กับน้ำ น้ำมัน และ น้ำยาทำความสะอาด
รหัสสินค้า |
---|
TKP-320 |
TKPH-320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.00 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 230 | - | 366-4171 | 32 ก | ||
฿ 30.00 | NYLON ABRASIVE SHEETS | 20 ชิ้น | 1 วัน | 114 | 150 | ครึ่งตัวคูณ | 366-4180 | 16 ก |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษ กันน้ำ | การใช้งาน | ขัดมือ | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา นับเทียบเท่า(#) | 320 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(แผ่น) | 20 | คุณสมบัติ | ไม่อุดตันและคง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา มั่นคงสามารถใช้ได้กับน้ำ น้ำมัน และ น้ำยาทำความสะอาด |
วัสดุ | กาว ซิลิคอน คาร์ไบด์ อะลูมิเนียม ไฟเบอร์ ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง