(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฐานรอง/แผ่นรอง กระดาษ สามารถกัน กันละอองฝน ได้และสามารถ การขัดเงา สารเคมีโดยใช้น้ำ น้ำมัน ฯลฯ
·เหมาะสำหรับการ การเคลือบผิว การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ ฯลฯ
·สามารถติดตั้งกับ แบบใช้ไฟฟ้า ขัด ไฟฟ้า ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับงาน การเคลือบผิว
· การขัดเงา โลหะ ไม้ และหิน
รหัสสินค้า |
---|
TP10S-1000 |
TP10S-1500 |
TP10S-240 |
TP10S-400 |
TP10S-600 |
TP10S-800 |
TP10S-MIX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุเม็ดขัดถู | ขนาดอนุภาค (#) | ประเภทรายละเอียด | คลองเลื่อย เนื้อหา | จำนวน / แพ็ค | จำนวนชุดที่รวม (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 125.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 1000 | กระดาษกันน้ำ | - | 10 ชิ้น | - | 228-0451 | 40 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 125.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 1500 | กระดาษกันน้ำ | - | 10 ชิ้น | - | 228-0469 | 37 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 103.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 240 | กระดาษกันน้ำ | - | 10 ชิ้น | - | 228-0418 | 54 ก. / แพ็ค | ||
฿ 103.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 400 | กระดาษกันน้ำ | - | 10 ชิ้น | - | 228-0426 | 43 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 103.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 600 | กระดาษกันน้ำ | - | 10 ชิ้น | - | 228-0434 | 43 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 103.00 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 800 | กระดาษกันน้ำ | - | 10 ชิ้น | - | 228-0442 | 43 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 142.17 | DRY SANDING PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ชุดผสมกระดาษกันน้ำ (ชุด 10 แผ่น) | # 240 และ 1500/1 ชิ้นชิ้นละ # 400, 600, 800 และ 1,000 / 2 ชิ้น | - | 10 | 228-0477 | 43 ก. / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษ กันน้ำ | การใช้งาน | ขัดมือ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 228 | คุณสมบัติ | ฐานรอง/แผ่นรอง กระดาษ กันละอองฝน สามารถ การขัดเงา สารเคมีโดยใช้น้ำ น้ำมัน ฯลฯเหมาะสำหรับ การเคลือบผิว การขัดเงา และตกแต่งผลิตภัณฑ์โลหะและอื่น ๆสามารถติดกับ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบใช้ไฟฟ้า ได้ | การใช้งาน | การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับงาน การเคลือบผิว .การขัดเงา โลหะ ไม้ และหิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง