1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

" แผ่นดิสก์ โพลี" (สำหรับ การขัดเงา)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TRC URETHANE DISCS SISAL DISCS

" แผ่นดิสก์ โพลี" (สำหรับ การขัดเงา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,934.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นใยสักหลาดชุบด้วยจาระบีที่ไม่ใช่โครเมี่ยมและสารขัดสีน้ำมันสามารถทำให้กระจกเป็นมันเงาได้ตามที่เป็นอยู่
·ขจัดความจำเป็นในการเพิ่ม สารทำปฏิกริยา การขัดเงา
· ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงที่นุ่มนวลพร้อม ฟังก์ชั่น เบาะเพิ่มเติม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ การขัดเงา สเตนเลส และโลหะทั่วไป
·การเคลือบ พื้นผิว กระจกและกระจก

รหัสสินค้า
GF100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,934.18

TRC URETHANE DISCS SISAL DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เฟลท์ แผ่นดิสก์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 16 ความหนา(มิลลิเมตร) 10 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 8000
ผลิตภัณฑ์ ละเอียด(#) การเคลือบ ชิ้น / กล่อง 5 (ชิ้น) รหัสของทรัสโก้ 175-8306
มวล 250 กรัม / กล่อง คุณสมบัติ แผ่นผ้าขนสัตว์สีน้ำเงินที่ชุบด้วยจาระบีชนิดที่ไม่ใช่โครเมี่ยมและสารขัดสีน้ำมันสามารถให้ผิวมันเงาเหมือนกระจกได้ขจัดเวลาที่ต้องใช้ในการ การใช้งาน สารกัดกร่อนผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงเนื้อนุ่มพร้อม ฟังก์ชั่น เบาะเสริม การใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน การขัดเงา สเตนเลส หรือโลหะทั่วไปกระจกเงากระจกเงา
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 41.9 ม./วินาที (2512 ม./นาที) อุปกรณ์เสริม พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (กล่องละ 1 ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GF100 ในชุด " แผ่นดิสก์ โพลี" (สำหรับ การขัดเงา)