1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

"จานขัดผสมไนล่อน GP" (ชนิดขันเกลียวเข้าโดยตรง)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

"จานขัดผสมไนล่อน GP" (ชนิดขันเกลียวเข้าโดยตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,808.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รวมผ้าขัดไม่ถักทอและผ้าขัดเข้าด้วยกัน ซึ่งเส้นใยจะทำการรองรับเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน นอกจากนี้ยังป้องกันรอยขีดข่วนลึกที่อาจเกิดขึ้นจากชนิดกระดาศ และขัดผิวสำเร็จเพียงพื้นผิวหน้าเท่านั้น
· ให้แรงขัดที่ดีเยี่ยม มีอายุการใช้งานยาวนาน มีความยืดหยุ่นและทำให้เกิดผิวขัดที่ทั่วถึง จึงเหมาะสำหรับการขัดพื้นผิวสำเร็จของส่วนโค้ง
[การใช้งาน]
· การกำจัดชั้นอ็อกซิไดซ์หรือสนิมและการขัดหยาบพื้นผิวก่อนทำสีหรือเคลือบลามิเนต
· ทำความสะอาดก่อนเชื่อม
· สำหรับการกำจัดรอยไหม้บนสแตนเลสหลังการเชื่อม
· ตั้งแต่การขัดผิวสำเร็จหยาบและละเอียดของสแตนเลส อะลูมิเนียม และอื่นๆ
· สำหรับการขัดพื้นผิวไม้ของชิ้นงานไม้ การขัดเงาผิวเคลือบหรือลบคม
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องเจียรคอมุม

คุณสมบัติ

● ให้แรงขัดที่ดีเยี่ยม มีอายุการใช้งานยาวนาน มีความยืดหยุ่นและทำให้เกิดผิวขัดที่ทั่วถึง จึงเหมาะสำหรับการขัดพื้นผิวสำเร็จของส่วนโค้ง

การใช้งาน

● การกำจัดชั้นอ็อกไซด์และสนิม การขัดหยาบก่อนเคลือบและเคลือบลามิเนต 
● ทำความสะอาดก่อนเชื่อม 
● ขจัดรอยไหม้หลังการเชื่อมสแตนเลส ฯลฯ
● ตั้งแต่การขัดหยาบไปจนถึงละเอียดของสแตนเลส อะลูมิเนียม และอื่นๆ

รายละเอียดจำเพาะ

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (มม.): 100 x 15 x M10 (P1.5)
● จำนวนต่อกล่อง (ชิ้น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 68 ม./วินาที (4080 ม./นาที)
รหัสสินค้า
GPNM-100AL-120
GPNM-100AL-240
GPNM-100AL-320
GPNM-100AL-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น) รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 1,889.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 12055275-6129440 ก. / กล่อง

฿ 1,808.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 24055275-6137390 ก. / กล่อง

฿ 1,808.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 32059275-6145390 ก. / กล่อง

฿ 1,808.00

NYLON DISCS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 60059275-6153360 ก. / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ความหนา(มิลลิเมตร) 15 ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) M10(P1.5) อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 13000
ชิ้น / กล่อง 5 (ชิ้น) คุณสมบัติ รวมผ้าขัดไม่ถักทอและผ้าขัดเข้าด้วยกัน ซึ่งเส้นใยจะทำการรองรับเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน นอกจากนี้ยังป้องกันรอยขีดข่วนลึกที่อาจเกิดขึ้นจากชนิดกระดาศ และขัดผิวสำเร็จเพียงพื้นผิวหน้าเท่านั้น มีแรงขัดถูที่ดีเยี่ยม มีอายุการใช้งานยาวนาน มีความยืดหยุ่นและทำให้เกิดผิวขัดที่ทั่วถึง จึงเหมาะสำหรับการขัดพื้นผิวสำเร็จของส่วนโค้ง การใช้งาน การขัดหยาบก่อนเคลือบลามิเนต การกำจัดสี ฟิล์มอ็อกไซด์ หรือสนิม การทำความสะอาดก่อนเชื่อม. การขจัดตะกรันสแตนเลส ฯลฯ หลังการเชื่อม ทั้งการขัดผิวสำเร็จหยาบและละเอียดของสแตนเลส อะลูมิเนียม และอื่นๆ
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 68 ม./วินาที (4080 ม./นาที)