(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผ้าขัดเคลือบลวดลายเคลือบด้วยเม็ดขัดในรูปแบบที่สม่ำเสมอเพื่อให้การตีการเจียรและการขัดเงาประสานกัน
·การเคลือบลวดลายส่งผลให้พลังการขัดแข็งแรงขึ้นและมีการอุดตันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปนอกจากนี้การ ระบบระบายอากาศ ทำให้เกิดความเย็นและ ข้อต่อลด โอกาสในการไหม้
· กระดาษ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบ double-action ชนิดดูดฝุ่นที่ใช้อนุภาค สารขัดถู อลันดัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา โป๊วและพื้นผิวบนเคลือบโลหะ
·ผ้าและน้ำยา การเคลือบผิว เงาสำหรับงานไม้เฟอร์นิเจอร์เครื่องดนตรี ฯลฯ
·ขัดและขัด พื้นผิว เคลือบอบให้เรียบ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดกระดาษทราย แบบ dual action ที่ไม่มีฝุ่น(ตะขอ และห่วง)
รหัสสินค้า |
---|
TAM-125-60 |
TAM-125-80 |
TAM-125-100 |
TAM-125-120 |
TAM-125-150 |
TAM-125-180 |
TAM-125-240 |
TAM-125-320 |
TAM-125-400 |
TAM-125-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ประเภทรายละเอียด | สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 60 | สีน้ำตาล (# 60 ถึง # 180) | สีน้ำตาล | 258-3941 | 300 กรัม / ถุง | ||
฿ 126.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | สีน้ำตาล (# 60 ถึง # 180) | สีน้ำตาล | 258-3950 | 300 กรัม / ถุง | ||
฿ 119.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | สีน้ำตาล (# 60 ถึง # 180) | สีน้ำตาล | 258-3968 | 250 กรัม / ถุง | ||
฿ 114.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 120 | สีน้ำตาล (# 60 ถึง # 180) | สีน้ำตาล | 258-3976 | 250 กรัม / ถุง | ||
฿ 114.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | สีน้ำตาล (# 60 ถึง # 180) | สีน้ำตาล | 258-3984 | 200 กรัม / ถุง | ||
฿ 114.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | สีน้ำตาล (# 60 ถึง # 180) | สีน้ำตาล | 258-3992 | 200 กรัม / ถุง | ||
฿ 131.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 240 | สีขาว (# 240- # 600) | ขาว | 258-4000 | 150 กรัม / ถุง | ||
฿ 131.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 320 | สีขาว (# 240- # 600) | ขาว | 258-4018 | 150 กรัม / ถุง | ||
฿ 131.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 400 | สีขาว (# 240- # 600) | ขาว | 258-4026 | 150 กรัม / ถุง | ||
฿ 131.00 | DOUBLE ACTION SANDER PAPER | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 600 | สีขาว (# 240- # 600) | ขาว | 258-4034 | 150 กรัม / ถุง |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระดาษทราย | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 | จำนวนของแต่ละถุง(แผ่น) | 5 | คุณสมบัติ | ผ้าขัดเคลือบลวดลายเคลือบด้วยเม็ดขัดในรูปแบบสม่ำเสมอเพื่อให้การตีการเจียรและการขัดเงาประสานกันการเคลือบลวดลายส่งผลให้พลังการขัดแข็งแรงขึ้นและมีการอุดตันน้อยลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปนอกจากนี้การ ระบบระบายอากาศ ทำให้เกิดความเย็นและ ข้อต่อลด โอกาสในการไหม้ |
การใช้งาน | สำหรับ การขัดเงา โป๊วและพื้นผิวการขัดเงา ผ้าและเคลือบสำหรับงานไม้เฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือต่างๆขัดผิวอบและ พื้นผิว ให้เรียบเครื่องมือ:เครื่องขัดกระดาษทราย แบบดับเบิ้ลแอ็คชั่นแบบไม่ดูดฝุ่น(ประเภทเวลโคร) | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 78.5 ม. / วินาที (4710 ม. / นาที) | เครื่องมือ ใช้ | ไม่มี เครื่องขัดกระดาษทราย ฝุ่นแบบ Double Action(ประเภทเวลโคร) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง