(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สารทำปฏิกริยา การขัดเงา แผ่นดิสก์ ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมโดยใช้ แผ่นวงจร ไฟเบอร์วัลคาไนซ์
·ใช้ เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์
·ติดเข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เพื่อกำจัด สนิม งานขัด ฟิล์ม การเคลือบผิว งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ หินเป็นต้น (การใช้งานคู่แบบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม/ แบบใช้ไฟฟ้า )
·ใช้ความเร็วรอบนอก 4,300 ม. / นาที
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอดลูกปัดเชื่อม:# 14 - # 24.
·กำจัด สนิม บนตัวเรือหรือตัวถังรถ:# 24 - # 60.
·การ งานขัด โลหะ:# 40 - # 80.
·สำหรับ วัสดุ หิน การขัดเงา ( การขัดเงา ปานกลาง):# 80 - # 120.
·กำจัด แปรงทาสี หยาบ:# 80 - # 120.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ประเภทรายละเอียด | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 561.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 15.9 | 14 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-6931 | 330 ก. / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 535.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 100 | 15.9 | 16 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-6940 | 300 กรัม / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 525.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 15.9 | 20 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-6958 | 240 กรัม / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 502.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 15.9 | 24 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-6966 | 230 กรัม / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 502.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 15.9 | 30 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-6974 | 200 กรัม / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 479.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 15.9 | 36 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-6982 | 180 ก. / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 479.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 15.9 | 40 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-6991 | 160 ก. / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 466.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | 15.9 | 50 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-7008 | 150 กรัม / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 450.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 15.9 | 60 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-7016 | 140 กรัม / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 432.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 15.9 | 80 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-7024 | 130 ก. / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 432.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 15.9 | 100 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-7032 | 130 ก. / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 432.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 15.9 | 120 | แบบที่ 4 (OD 100 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 13600 | 256-7041 | 120 ก. / กล่อง | โตชิบา DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, MitachiSTD100N | ||
฿ 702.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 125 | 15.9 | 14 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7059 | 530 ก. / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 664.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 125 | 15.9 | 16 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7067 | 490 กรัม / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 637.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 15.9 | 20 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7075 | 430 ก. / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 614.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 125 | 15.9 | 24 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7083 | 380 ก. / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 598.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 125 | 15.9 | 30 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7091 | 290 ก. / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 598.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 125 | 15.9 | 36 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7105 | 280 ก. / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 572.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 125 | 15.9 | 40 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7113 | 260 ก. / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 541.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 15.9 | 50 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7121 | 230 กรัม / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 532.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 125 | 15.9 | 60 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7130 | 220 ก. / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 519.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 125 | 15.9 | 80 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7148 | 200 กรัม / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 519.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 125 | 15.9 | 100 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7156 | 190 กรัม / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 519.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 125 | 15.9 | 120 | แบบที่ 5 (OD 125 x เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 15.9 มม.) | 10900 | 256-7164 | 180 ก. / กล่อง | โตชิบาDGSN-125B | ||
฿ 840.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 150 | 22.2 | 14 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7229 | 740 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 824.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 150 | 22.2 | 16 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7237 | 680 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 750.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 22.2 | 20 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7245 | 600 กรัม / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 719.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 22.2 | 24 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7253 | 520 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 719.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 150 | 22.2 | 30 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7261 | 430 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 719.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 150 | 22.2 | 36 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7270 | 390 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 664.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 150 | 22.2 | 40 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7288 | 360 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 651.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 22.2 | 50 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7296 | 330 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 627.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 22.2 | 60 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7300 | 310 กรัม / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 614.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 150 | 22.2 | 80 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7318 | 290 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 614.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 22.2 | 100 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7326 | 280 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 614.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 150 | 22.2 | 120 | 6 แบบ (OD 150 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 9100 | 256-7334 | 260 ก. / กล่อง | MitachiMG-150X | ||
฿ 1,027.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 180 | 22.2 | 14 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7342 | 1090 กรัม / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 964.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 180 | 22.2 | 16 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7351 | 990 กรัม / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 925.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 180 | 22.2 | 20 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7369 | 870 ก. / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 889.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 180 | 22.2 | 24 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7377 | 760 กรัม / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 860.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22.2 | 30 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7385 | 600 กรัม / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 824.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 180 | 22.2 | 36 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7393 | 580 ก. / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 824.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22.2 | 40 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7407 | 530 ก. / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 800.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22.2 | 50 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7415 | 510 ก. / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 777.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 180 | 22.2 | 60 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7423 | 460 ก. / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 764.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 180 | 22.2 | 80 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7431 | 430 ก. / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 764.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 180 | 22.2 | 100 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7440 | 420 ก. / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X | ||
฿ 764.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 180 | 22.2 | 120 | 7 แบบ (OD 180 x เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22.2 มม.) | 7600 | 256-7458 | 390 ก. / กล่อง | โตชิบา DGP-180B, Nitto MAS-70, MitachiMG-180X |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระดาษทราย | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / วัสดุ หิน / พลาสติก | ชิ้น / กล่อง | 10 (แผ่น) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สารทำปฏิกริยา การขัดเงา แผ่นดิสก์ ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมโดยใช้ แผ่นวงจร ไฟเบอร์วัลคาไนซ์ใช้ เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ติดเข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เพื่อกำจัด สนิม อย่างมีประสิทธิภาพการ งานขัด ฟิล์ม การเคลือบผิว งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ หิน ฯลฯ (วัตถุประสงค์คู่ทางอากาศ / ทางกล) ที่ความเร็วรอบ 4,300 ม. / นาที | การใช้งาน | การกำจัดลูกปัดในบริเวณรอย:# 14 - # 24.กำจัด สนิม บนตัวเรือหรือตัวรถ:# 24 - # 60.ขัดวัสดุโลหะ:# 40 - # 80.หิน การขัดเงา (กึ่งสำเร็จ):# 80 - # 120.การกำจัด แปรงทาสี หยาบ:# 80 - # 120. | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71 ม. / วินาที (4300 ม. / นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง