(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· จานขัดแบบแผ่นขัดเรียงกันสำหรับเครื่องมือลม 50 มม.
· มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 5 ถึง 6 เท่าเมื่อเทียบกับหินเจียรชนิดออฟเซ็ท และไม่ทำให้เกิดรอยไหม้จากการเจียร
· ชนิดครอบคลุมที่มีขนาดเม็ดขัดหลากหลายเพื่อรับมือกับการขัดผิวสำเร็จแบบหยาบ
[การใช้งาน]
· สำหรับการลบรอยเชื่อมและรอยการกระจาย
· งานลบครีบ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดร่องรอยที่เกิดจากการเชื่อมเฉพาะจุดบนรถยนต์ เครื่องใช้ภายในบ้าน ฯลฯ และโดยเฉพาะแม่พิมพ์ขัดเงา
· สำหรับใช้กับโลหะธรรมดา
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องเจียรคอมุมและเครื่องเจียรลม
รหัสสินค้า |
---|
GP5010A-40 |
GP5010A-60 |
GP5010A-80 |
GP5010A-100 |
GP5010A-120 |
GP5010A-150 |
GP5010A-180 |
GP5010A-240 |
GP5010A-320 |
GP5010A-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 982.77 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 360-9677 | 62 ก. / กล่อง | ||
฿ 981.53 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 60 | 360-9685 | 54 ก. / กล่อง | ||
฿ 995.06 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 360-9693 | 50 ก. / กล่อง | ||
฿ 990.48 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 360-9707 | 48 ก. / กล่อง | ||
฿ 990.02 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 120 | 360-9715 | 45 ก. / กล่อง | ||
฿ 979.98 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 150 | 360-9723 | 44 ก. / กล่อง | ||
฿ 979.82 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 | 360-9731 | 43 ก. / กล่อง | ||
฿ 979.82 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 240 | 360-9740 | 43 ก. / กล่อง | ||
฿ 979.82 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 320 | 360-9758 | 43 ก. / กล่อง | ||
฿ 979.82 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 400 | 360-9766 | 43 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 9.6 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 20000 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 12 | จำนวนใบมีด(แผ่น) | 36 |
ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | จานขัดแบบแผ่นขัดเรียงกันสำหรับเครื่องมือลม 50 มม. มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 5 ถึง 6 เท่าเมื่อเทียบกับหินเจียรชนิดออฟเซ็ท และไม่ทำให้เกิดรอยไหม้จากการเจียร | การใช้งาน | สำหรับการลบรอยเชื่อมและรอยการกระจาย การลบคม |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 52.3 ม./วินาที (3140 ม./นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง