(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การ งานลับคม/งานเจียรไน แบบธรรมดาไปจนถึงการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ขั้นสูงผ้าขัดจะพับเป็นรูปตัววีและยึดติดกับแผ่นทำให้สามารถขัดได้สามตำแหน่ง:ด้านบนด้านล่างและด้านข้างคุณสมบัติการกันกระแทกนั้นด้อยกว่าแผ่นดิสก์หลายแผ่นของ GP แต่ความพอดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบนั้นสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการขัดลึกเกินไปสามารถใช้งานได้จนถึง ฐานรอง/แผ่นรอง ทำให้ประหยัดมาก
· สารทำปฏิกริยา การขัดเงา มืออาชีพปลูกด้วยมือและจีบทีละชิ้น
·ประเภทเซอร์โคเนียที่มีคุณสมบัติในการกัดที่ดีเยี่ยมสำหรับสารกัดกร่อนที่เคลือบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา ถังบรรจุสาร โลหะและการ งานขัด รูปแบบต่างๆ
·เหมาะสำหรับการ การขัดเงา ร่องประเภทต่างๆ
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น สเตนเลส
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
รหัสสินค้า |
---|
GP100Z3F-40 |
GP100Z3F-60 |
GP100Z3F-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,753.57 | TRC DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 40 | 114-9270 | 650 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,733.43 | TRC DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 114-9288 | 520 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,722.58 | TRC DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 114-9296 | 450 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทรายละเอียด | เซอร์คอเนีย | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 20 | จำนวนใบมีด(แผ่น) | 2 × 18 | ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) |
คุณสมบัติ | สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การ งานลับคม/งานเจียรไน แบบธรรมดาไปจนถึงการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ขั้นสูงผ้าขัดจะพับเป็นรูปตัววีและยึดติดกับแผ่นทำให้สามารถขัดได้สามจุด ส่วนบนส่วนล่างและด้านข้างแผ่นดิสก์หลายแผ่น GP มีคุณสมบัติกันกระแทกระดับปานกลาง แต่พอดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบโดยไม่เสี่ยงต่อการขัดลึกเกินไปยังสามารถใช้ถึง ฐานรอง/แผ่นรอง ของ แพ้ด ทำให้ประหยัดมากสารกัดกร่อนระดับมืออาชีพเหล่านี้จะถูกวางแยกกันและอุดรูรั่วประเภทเซอร์โคเนียที่มีคุณสมบัติในการกัดดีเยี่ยมสำหรับสารกัดกร่อนที่เคลือบ | การใช้งาน | สำหรับ การขัดเงา ถังบรรจุสาร โลหะและงาน งานขัด รูปแบบต่างๆเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา ร่องต่างๆสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น สเตนเลส | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง