1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อรันดั แผ่นดิสก์ โค้ง GP (สำหรับโลหะทั่วไป)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อรันดั แผ่นดิสก์ โค้ง GP (สำหรับโลหะทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,109.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ผ้าขัดที่มีมุมมน ทำให้สามารถโค้งงอได้ง่ายและทำให้เจียรได้ง่ายแม้บนพื้นผิวกลมขนาดเล็ก เนื่องจากแผ่นมีขนาดเล็กและมีคุณสมบัติในการกันกระแทก การขัดมากเกินไปจึงไม่ใช่ปัญหา อีกทั้งเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ แผ่นขัดสามารถใช้ได้จนถึงฐาน ทำให้มีความคุ้มค่าอย่างมาก
· วัสดุขัดแบบมืออาชีพ ประกอบด้วยมือและยึดทีละชิ้น
[การใช้งาน]
· กำจัดสีและขัดเงาก่อนหน้าการชุบผิว เหมาะสำหรับการขัดสแตนเลส เหล็ก อัลลอย ไม้และพลาสติก
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องเจียรคอมุม

คุณสมบัติ

● งอได้ง่ายเพราะใช้ผ้าขัดที่มีมุมมน จึงเจียรได้ง่ายแม้กับพื้นผิวกลมขนาดเล็ก
● เนื่องจากแผ่นมีขนาดเล็กและมีคุณสมบัติรองรับแรงกระแทก จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขัดเป็นรอยลึก นอกจากนี้ยังพอดีกับ

การใช้งาน

● การขัดสี การขัดเงาก่อนชุบผิว เหมาะสำหรับการขัดสแตนเลส เหล็ก อัลลอย ไม้ พลาสติก และอื่นๆ

รายละเอียดจำเพาะ

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ความยาวใบขัด x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 25 × 15
● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 72 ม./วินาที (4300 ม./นาที)
● สำหรับโลหะทั่วไป
รหัสสินค้า
GP100R-100
GP100R-120
GP100R-150
GP100R-180
GP100R-240
GP100R-320
GP100R-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 1,593.00

DISC PAPERS SOFT TOUCH 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 100114-9113480 ก. / กล่อง

฿ 1,593.00

DISC PAPERS SOFT TOUCH 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 120114-9121480 ก. / กล่อง

฿ 1,593.00

DISC PAPERS SOFT TOUCH 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 150114-9130465 ก. / กล่อง

฿ 1,593.00

DISC PAPERS SOFT TOUCH 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 180114-9148465 ก. / กล่อง

฿ 1,593.00

DISC PAPERS SOFT TOUCH 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 240156-9392450 ก. / กล่อง

฿ 1,109.00

DISC PAPERS SOFT TOUCH 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 320156-9406450 ก. / กล่อง

฿ 1,109.00

DISC PAPERS SOFT TOUCH 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 400156-9414440 ก. / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / พลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ประเภทรายละเอียด อรันดัม อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 13600
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 25 จำนวนใบมีด(แผ่น) 4×18 ชิ้น / กล่อง 5 (แผ่น)
คุณสมบัติ ใช้ผ้าขัดที่มีมุมมน ทำให้สามารถโค้งงอได้ง่ายและทำให้เจียรได้ง่ายแม้บนพื้นผิวกลมขนาดเล็ก เนื่องจากแผ่นมีขนาดเล็กและมีคุณสมบัติในการกันกระแทก การขัดมากเกินไปจึงไม่ใช่ปัญหา อีกทั้งเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ แผ่นขัดสามารถใช้ได้จนถึงฐาน ทำให้มีความคุ้มค่าอย่างมาก เป็นวัสดุขัดแบบมืออาชีพที่ประกอบและต่อเข้าด้วยกันทีละชิ้นด้วยมือ การใช้งาน กำจัดสีและขัดเงาก่อนหน้าการชุบผิว เหมาะสำหรับการขัดสแตนเลส เหล็ก อัลลอย ไม้และพลาสติก ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที)
สเปค อื่น ๆ สำหรับโลหะทั่วไป