(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด แบบกลม ที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด เม็ดขัด หลากหลายเพื่อ มือจับ การ การขัดเงา หยาบ
·แทบจะไม่เกิดความตึงเครียดกับชิ้นงานเนื่องจากความร้อนหรือการเผาไหม้เนื่องจากผลของการระบายความร้อนของอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขัดวัสดุที่ตัดยากเช่นสแตนเลสสตีลไททาเนียมเหล็กนิกเกิลเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
TGP10015-C-40 |
TGP10015-C-60 |
TGP10015-C-80 |
TGP10015-C-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,151.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 45 | 409-7998 | 400 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,151.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 60 | 52 | 409-8005 | 375 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,151.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 52 | 409-8013 | 365 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,151.00 | DISC PAPERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 120 | 60 | 409-7980 | 350 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 | ประเภทรายละเอียด | เซรามิก (สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 25 | ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดรวมถึงการ การขัดเงา หยาบจนถึงการ ขัด ขั้นสุดท้ายด้วยขนาด เม็ดขัด หลากหลายมีความผิดเพี้ยนของการทำงานเล็กน้อยและการเผาไหม้ที่เกิดจากความร้อนด้วย ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
การใช้งาน | ขัดวัสดุที่ตัดยากเช่นสแตนเลสสตีลไททาเนียมเหล็กนิกเกิลเป็นต้น | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | TGP10015: 71.1 ม. / วินาที (4270 ม. / นาที) | มุม ทำงาน | 15 ถึง 30 ° |
อุปกรณ์เสริม | เพียงø100มม. มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (5 ชิ้นต่อกล่อง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง