1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษ แผ่นดิสก์ Tokumaru α zirconia (สำหรับ สเตนเลส และ โลหะตัดเฉือนยาก)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระดาษ แผ่นดิสก์ Tokumaru α zirconia (สำหรับ สเตนเลส และ โลหะตัดเฉือนยาก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,014.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย และขัดด้วยเสียงเงียบและมีเกิดการสั่นสะเทือนน้อยกว่าเมื่อเทียบหินเจียรแบบหรือหินเจียรออฟเซ็ท
·ใช้ กระดาษ เซอร์โคเนียที่ผลิตจากเยอรมันผลิตภัณฑ์ มี ความทนทาน และแรงตัดที่ดีขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเตนเลส วัสดุ ตัดยากการ งานลับคม/งานเจียรไน หรือ การขัดเงา โลหะที่มี ความแข็ง สูงการ การขัดเงา หนักสำหรับ เหล็กกล้า
· เครื่องมือที่ใช้: ใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้าโดยเฉพาะ

คุณสมบัติ

● การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจะน้อยกว่าในระหว่างการ ขัดเงา เมื่อเทียบกับหิน เจียรที่ มี ยืดหยุ่น / หิน การขัดเงา มีการ ออฟเซ็ท ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการ การใช้งาน หลากหลาย
● ใช้ กระดาษ เซอร์โคเนียจากประเทศเยอรมนี สินค้าที่มี ความทนทาน ดีขึ้นและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัด

การใช้

● งานลับคม/งานเจียรไน/ การขัดเงา สเตนเลส, โลหะตัดเฉือนยาก, โลหะที่มี ความแข็ง สูง, การ การขัดเงา เหล็กกล้า หนัก

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความยาว ใบมีดลบคม x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 15 × 15
● หมายเลข ใบมีดลบคม (แผ่น): 72
● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 10
● มุม งานลับคม/งานเจียรไน: 15 ถึง 30 °
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 72 m / s (4300 m / นาที)
รหัสสินค้า
GP-100TMAZ-60
GP-100TMAZ-80
GP-100TMAZ-100
GP-100TMAZ-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 1,014.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60229-5237685 ก. / กล่อง

฿ 1,014.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 80229-5245665 ก. / กล่อง

฿ 1,014.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 100229-5253625 ก. / กล่อง

฿ 1,014.00

DISC PAPERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 120229-5261600 กรัม / กล่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ประเภทรายละเอียด เซอร์โคเนีย (สำหรับวัสดุที่ตัดได้ยากเช่นสแตนเลส) อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 13600
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 15 จำนวนใบมีด(แผ่น) 72 ชิ้น / กล่อง 10 (แผ่น)
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและเงียบเมื่อ ขัด และมีการสั่นสะเทือนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหิน เจียร ยืดหยุ่น หรือหิน การขัดเงา ออฟเซ็ทใช้ กระดาษ เซอร์โคเนียที่ผลิตจากเยอรมันผลิตภัณฑ์ มี ความทนทาน และแรงตัดที่ดีขึ้น การใช้งาน สเตนเลส วัสดุ ตัดยากการ งานลับคม/งานเจียรไน หรือ การขัดเงา โลหะที่มี ความแข็ง สูงการ การขัดเงา หนักสำหรับ เหล็กกล้า ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที)
มุม งานลับคม/งานเจียรไน 15 ถึง 30 °