1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ พื้นผิว

MRA NYLON DISCS

แผ่นดิสก์ พื้นผิว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผ้านอนวูฟเวนมี ยืดหยุ่น จึงไม่ขูดมากเกินไปมีแผ่นอิเล็กโทรด เฉพาะด้าน สามแผ่นและสามารถใช้งานได้ตามการ การใช้งานประสิทธิภาพและ ความทนทาน งานลับคม/งานเจียรไน ได้รับการอัปเกรดให้สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

รหัสสินค้า
SAFO10016-H-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 329.61

MRA NYLON DISCS 10 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 16
ขนาดอนุภาค(#) 120 เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู รายละเอียดประเภท ประเภทแข็ง
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 13600 ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10 รหัสของทรัสโก้ 406-7231
มวล(ก.) 19 คุณสมบัติ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน โค้งงอได้อย่างยืดหยุ่นและป้องกันการตัดมากเกินไปมีแผ่นรอง เฉพาะด้าน สามแผ่นและสามารถใช้งานได้ตามการใช้งานคุณสมบัติการตัดและ ความทนทาน ได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ใช้ ลอก แปรงทาสีกำจัด สนิมแรเงาจากรอยขีดข่วนงานขัดการขัดเงา พื้นผิว
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด 71 ม. / วินาที (4300 ม. / นาที) อุปกรณ์เสริม มีแผ่นรอง เฉพาะด้าน สามแผ่นแต่ละแผ่นมีขนาดดังต่อไปนี้:94 มม. 75 มม. และ 30 มม