(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดาย
· ชนิดเกลียว: เทเปอร์สำหรับท่อ
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุเครื่องมือ: HSS
ลูกรีดดาย OSG มีความแม่นยำและทนทานเนื่องจากเรามีโรงงานผลิตที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ทางเทคนิคยาวนานหลายปี
เรามีทั้งดายพร้อมร่อง (ปรับได้) และไม่มีร่อง (โซลิด)
ดายแบบปรับได้เป็นที่นิยมมากกว่า ในขณะที่ดายแบบโซลิดเหมาะสำหรับการตัดแบบหนักมากกว่าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆ พร้อมความแม่นยำในการตัดที่คงที่
ภาพสินค้าของ TPD
บอกขนาดจากแบบ
D | 38 | 50 | 57 | 63 | 75 | 100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง |
PT 1/8 | 11 | 5 | 13 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
PT 1/4 | 16 | 7.5 | 16 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
PT 3/8 | 16 | 8 | 18 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
PT 1/2 | — | — | 22 | 10 | 22 | 10 | — | — | — | — | — | — |
PT 5/8 | — | — | 22 | 11 | 22 | 11 | — | — | — | — | — | — |
PT 3/4 | — | — | 22 | 11.5 | 22 | 11.5 | 24 | 11.5 | — | — | — | — |
PT 7/8 | — | — | — | — | — | — | 24 | 13 | — | — | — | — |
PT 1 | — | — | — | — | — | — | 28 | 13 | 28 | 13 | — | — |
PT 1-1/8 | — | — | — | — | — | — | 28 | 13 | — | — | — | — |
PT 1-1/4 | — | — | — | — | — | — | 30 | 17.5 | 30 | 15 | — | — |
PT 1-1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 17.5 | — | — |
PT 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 22.5 |
รหัสสินค้า |
---|
TPD-H-38XPT1/4-19 |
TPD-H-38XPT1/8-28 |
TPD-H-38XPT3/8-19 |
TPD-H-50XPT1/2-14 |
TPD-H-50XPT1/4-19 |
TPD-H-50XPT3/4-14 |
TPD-H-50XPT3/8-19 |
TPD-H-63XPT1-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,886.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 38 | 43742 | ||
฿ 7,886.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 38 | 43741 | ||
฿ 7,886.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 38 | 43743 | ||
฿ 12,935.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/2 | 14 | 50 | 43754 | ||
฿ 12,935.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 50 | 43752 | ||
฿ 12,935.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/4 | 14 | 50 | 43756 | ||
฿ 12,935.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 50 | 43753 | ||
฿ 25,938.00 | ROUND DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1 | 11 | 63 | 43773 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง