(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาสกิ้งเทป ย่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 180.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
4341-19MM SALE
4341-25MM SALE
4341-50MM SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 180.00

฿ 176.00

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 367-9721 143 1 ม้วน

฿ 231.00

฿ 224.99

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น 10 วัน 25 367-9730 180 1 ม้วน

฿ 465.00

฿ 451.98

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น 12 วัน 50 367-9748 350 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีน้ำตาล
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.17
  • รายละเอียดสี
    สีน้ำตาล
  • แรง กาว
    4.7 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    53 นิวตัน / 10 มม
  • คุณสมบัติ
    ใช้ กาว ไม่ใช้ตัวทำละลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • สเปค
    สามารถตัดด้วยมือ
  • อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
    140 ° C (30 นาที)
  • วัสดุฐาน
    กระดาษ ย่น
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    ยาง- เบส (ไม่ใช่ ตัวทำละลาย)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ กาว ชนิดไม่มีตัวทำละลาย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· มาสกิ้งเทป สำหรับ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· ทนความร้อนได้ถึง 140°C เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิปานกลางถึงสูง
· ติดง่ายและไม่ทิ้งคราบ กาว หลังลอกออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ กระบวนการแปรรูป การทำสี/การทาสี/การพ่นสี รถยนต์
· สำหรับ กระบวนการแปรรูป กระบวนการ Reflow ตะกั่วบัดกรี ของ แผ่นวงจร พิมพ์ ฯลฯ

รหัสรุ่น
4341-19MM SALE
4341-25MM SALE
4341-50MM SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 180.00

฿ 176.00

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 367-9721 143 1 ม้วน

฿ 231.00

฿ 224.99

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น 10 วัน 25 367-9730 180 1 ม้วน

฿ 465.00

฿ 451.98

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น 12 วัน 50 367-9748 350 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ใช้ กาว ชนิด ชนิดไม่มีตัวทำละลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
● มาสกิ้งเทป สำหรับ การเคลือบผิว
● เหมาะสำหรับการใช้งานที่ ทนความร้อน ปานกลางถึงสูง

สเปค

● สี: สีน้ำตาล
● ความหนา (มม.): 0.17
● ความหนืด: 4.7 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 53 N / 10 มม
● อุณหภูมิในการทำงานอย่างต่อเนื่อง: 140 ° C (30 นาที)

วัสดุ

● วัสดุฐาน: กระดาษ ย่น
● กาว: ประเภท ยาง (ชนิดไม่มีตัวทำละลาย)