(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปริมาณเซรามิกสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ดังนั้นประสิทธิภาพการขัดเงาจึงสูง และความทนทานจึงเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,418.30 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 4 | 13 | ดอกซากุระ | ||
฿ 1,608.06 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 1000 | 4 | 13 | สีเงินอมเทา | ||
฿ 1,418.30 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 120 | 4 | 13 | · สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก หีบห่อสำหรับจัดส่ง ฯลฯ | ||
฿ 1,487.12 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 220 | 4 | 13 | สีเขียวอ่อน | ||
฿ 1,462.93 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 400 | 4 | 13 | สีกรมท่า | ||
฿ 1,419.82 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 6 | 17 | ดอกซากุระ | ||
฿ 1,609.61 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 1000 | 6 | 17 | สีเงินอมเทา | ||
฿ 1,419.82 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 120 | 6 | 17 | · สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก หีบห่อสำหรับจัดส่ง ฯลฯ | ||
฿ 1,488.67 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 220 | 6 | 17 | สีเขียวอ่อน | ||
฿ 1,464.48 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 400 | 6 | 17 | สีกรมท่า | ||
฿ 1,464.48 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 600 | 6 | 17 | สีลูกพลับ | ||
฿ 1,693.46 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 8 | 20 | ดอกซากุระ | ||
฿ 1,920.33 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 1000 | 8 | 20 | สีเงินอมเทา | ||
฿ 1,693.46 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 120 | 8 | 20 | · สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก หีบห่อสำหรับจัดส่ง ฯลฯ | ||
฿ 1,693.46 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 220 | 8 | 20 | สีเขียวอ่อน | ||
฿ 1,738.92 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 400 | 8 | 20 | สีกรมท่า | ||
฿ 1,738.92 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 600 | 8 | 20 | สีลูกพลับ | ||
฿ 1,695.74 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 10 | 20 | ดอกซากุระ | ||
฿ 1,922.65 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 1000 | 10 | 20 | สีเงินอมเทา | ||
฿ 1,695.74 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 120 | 10 | 20 | · สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก หีบห่อสำหรับจัดส่ง ฯลฯ | ||
฿ 1,765.43 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 220 | 10 | 20 | สีเขียวอ่อน | ||
฿ 1,741.24 | YST SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 600 | 10 | 20 | สีลูกพลับ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | เซรามิก + อะลูมินาออกไซด์ | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(Nos) | 10 | ประเภท น้ำยาประสาน | ยางสังเคราะห์ |
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง