(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว

เทปกาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 137.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TMT-30B
TMT-30P
TMT-30R
TMT-30W
TMT-30Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น 12 วัน 10 ประเภทสีฟ้า สีน้ำเงิน 408-9057 1 ม้วน

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ประเภทสีแดง สีชมพู 408-9065 1 ม้วน

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น 10 วัน 10 ประเภทสีแดง สีแดง 408-9073 1 ม้วน

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น 12 วัน 10 ประเภทสีขาว ขาว 408-9081 1 ม้วน

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น 1 วัน 10 สีเหลือง สีเหลือง 408-9090 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    30
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.08
  • มวล(ก.)
    150
  • คุณสมบัติ
    เทปใส ไม่ กาว มีให้เลือก 5 สีที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่ง ขาตั้ง แม้กระทั่งในป่าไม้
  • การใช้งาน
    สามารถใช้สำหรับเครื่องหมายที่เรียบง่ายสำหรับการสำรวจที่ดินวิศวกรรมโยธาการสำรวจต้นไม้การขุดค้น
  • สเปค
    สามารถตัดด้วยมือ
  • สเปค 2
    ชนิดไม่ กาว
  • วัสดุฐาน
    โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทปใส ไม่ กาว มีให้เลือก 5 สีที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่ง ขาตั้ง แม้กระทั่งในป่าไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับเครื่องหมายที่เรียบง่ายสำหรับการสำรวจที่ดินวิศวกรรมโยธาการสำรวจต้นไม้การขุดค้น

รหัสรุ่น
TMT-30B
TMT-30P
TMT-30R
TMT-30W
TMT-30Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น 12 วัน 10 ประเภทสีฟ้า สีน้ำเงิน 408-9057 1 ม้วน

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ประเภทสีแดง สีชมพู 408-9065 1 ม้วน

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น 10 วัน 10 ประเภทสีแดง สีแดง 408-9073 1 ม้วน

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น 12 วัน 10 ประเภทสีขาว ขาว 408-9081 1 ม้วน

฿ 137.00

INDUCTION TAPES(NON-ADHESIVE 1 ชิ้น 1 วัน 10 สีเหลือง สีเหลือง 408-9090 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ตั้งแต่การพัฒนา 5 สีพร้อมทัศนวิสัยที่ดี เทปใส แบบไม่ กาว ซึ่งเห็นได้ชัดเจนแม้ในป่าภูเขา ฯลฯ

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 30 x 50
● ชนิดที่ไม่มี กาว

วัสดุ

● วัสดุฐาน: โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)