(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ลื่นสำหรับกลางแจ้งหน้ากว้าง 25 มม

เทป ลื่นสำหรับกลางแจ้งหน้ากว้าง 25 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 256.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TNS-25-BK
TNS-25-E
TNS-25-GN
TNS-25-GY
TNS-25-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ สีดำ 256-4556 1 ม้วน

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำตาล สีน้ำตาลแดง 256-4581 1 ม้วน

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว สีเขียว 256-4564 1 ม้วน

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ สีเทา 256-4599 1 ม้วน

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง สีเหลือง 256-4572 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    25
  • ความยาว(ม.)
    5
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • ความเหนียวแน่น
    20 นิวตัน / 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    147 นิวตัน / 25 มม
  • มวล(ก.)
    200
  • คุณสมบัติ
    โครงสร้างที่เรียบง่ายพร้อมเท้ากันลื่นที่ปลอดภัยและเพิ่มความปลอดภัย
  • การใช้งาน
    สำหรับกลางแจ้ง (สำหรับพื้นที่ที่ใช้ในขณะที่โช๊ด)วางลื่นด้วยน้ำหรือ น้ำมัน
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • วัสดุฐาน
    อะลูมิเนียมฟอยล์
  • กาว
    อะคริลิค
  • เม็ดสารขัดถู
    ซิลิคอน คาร์ไบด์ อะลูมิเนียม ออกไซด์
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกันลื่น ที่สามารถใช้กับพื้นผิวเรียบพื้นผิวไม่เรียบ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้อง ใช้ เวลาในการอบแห้งหลังการ การใช้งาน และแสดงผลการกันลื่นทันที
· อะลูมิเนียมฟอยล์ ใช้สำหรับ วัสดุฐาน
·รูปทรงได้ดีบนพื้นผิวที่ไม่เรียบและสามารถใช้กับน้ำได้ด้วยการป้องกันแบคทีเรีย / ป้องกันเชื้อรา
·สามารถวางบนพื้นผิวที่ค่อนข้างหยาบเช่น แผ่นเหล็ก ลาย
· ผลิตภัณฑ์ นี้คงประสิทธิภาพใน กันลื่น แม้ว่าจะถูกสาดด้วยน้ำและ น้ำมัน และทำงานได้ดีบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับห้องครัวในร้านอาหารและบริเวณที่ลื่นเนื่องจากน้ำหรือ น้ำมัน เนื่องจากมีการป้องกันแบคทีเรียและป้องกันเชื้อรา
·สำหรับใช้งานกลางแจ้ง(สำหรับพื้นที่ที่ใช้ในขณะที่ shod)

รหัสรุ่น
TNS-25-BK
TNS-25-E
TNS-25-GN
TNS-25-GY
TNS-25-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ สีดำ 256-4556 1 ม้วน

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำตาล สีน้ำตาลแดง 256-4581 1 ม้วน

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว สีเขียว 256-4564 1 ม้วน

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ สีเทา 256-4599 1 ม้วน

฿ 256.00

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง สีเหลือง 256-4572 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● กันลื่น ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าน้ำหรือ น้ำมัน จะถูกสาดเหมาะสำหรับ พื้นผิว ไม่เรียบสามารถใช้ได้ทันทีหลังจากวางด้วยการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

การใช้

● สำหรับกลางแจ้ง (สถานที่เดินโดยรวมยกเว้นเท้าเปล่า)
● สำหรับสถานที่ที่ลื่นด้วยน้ำหรือ น้ำมัน

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 25 x 5
● ความหนา (มม.): 0.8
● SPQ (ม้วน): 24
● ความหนืด: 20 N / 25 มม 
● ความทนต่อแรงดึง: 147 N / 25 มม

วัสดุ

● วัสดุฐาน: อะลูมิเนียมฟอยล์
● กาว: acrylics
● เม็ดสารขัดถู: ซิลิคอน คาร์ไบด์, อะลูมิเนียม ออกซิเดชัน